Types de données (data types) du module 1794-IB32
Le tableau suivant répertorie et décrit les types de données (data types) définis par le module pour les modules d'entrées TOR 1794-IB32. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. L'utilisation d'INT 16 bits dans des instructions optimisées pour des DINT 32 bits peut dans certains cas nuire aux performances de ces instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB : 1794_IB32:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1. |
Données | INT | Binaire | Données d'entrée - données d'entrée pour le module. |
Type de données (data type) défini par le module : AB : 1794_IB32:C:0
Nom de membre | Bit | Type | Style d'affichage par défaut | Description | |||
Config | INT | Binaire | Données de configuration. | ||||
Filter_8 Filter_9 Filter_10 | 8 9 10 | Filter_10 | Filter_9 | Filter_8 | Temps du filtre | ||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 1 | |||||
0 | 1 | 0 | |||||
0 | 1 | 1 | |||||
1 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 1 | |||||
1 | 1 | 0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
Fournir une réponse