Types de données (data types) du module 1794-IB16
Le tableau suivant répertorie et décrit les types de données (data types) définis par le module pour les modules d'entrées TOR 1794-IB16. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. L'utilisation d'INT 16 bits dans des instructions optimisées pour des DINT 32 bits peut dans certains cas nuire aux performances de ces instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB : 1794_IB16:I:0
Ce type de données (data type) défini par le module ne s'applique pas aux modules pour lesquels l'optimisation du rack a été sélectionnée comme format de communication et ne figure pas parmi les balises (tags) de module dans le logiciel RSLogix.
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1. |
Données | INT | Binaire | Données d'entrée - données d'entrée pour le module. |
Compteur | INT | Binaire | Données du Counter |
Type de données (data type) défini par le module : AB : 1794_IB16:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Config | INT | Binaire | Données de configuration. |
Filter0_00_11 | BOOL | Décimal | Indique le temps de filtrage pour le Module. |
Filter1_00_11 | BOOL | Décimal | Indique le temps de filtrage pour le Module. |
Filter2_00_11 | BOOL | Décimal | Indique le temps de filtrage pour le Module. |
Filter3_12_15 | BOOL | Décimal | Indique le temps de filtrage pour le Module. |
Filter4_12_15 | BOOL | Décimal | Indique le temps de filtrage pour le Module. |
Filter5_12_15 | BOOL | Décimal | Indique le temps de filtrage pour le Module. |
Les valeurs de temps de filtrage des entrées pour ce module figurent ci-dessous.
(Points 15 à 12) Filter_3, 4, 5_12_15 | (Points 11 à 0) Filter_0, _1, 2_00_11 | Valeur maximale | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
ResetCounter | BOOL | Décimal | Indique si le Counter doit passer en mode réinitialisation ou état maintenu – 1 indique que ResetCounter est activé. | ||||
DisableFilter | BOOL | Décimal | Désactive le membre Filter (filtre) – 1 indique que DisableFilter est activé. | ||||
Fournir une réponse