Types de données (data types) du module - 1794-OF8I/A
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module pour le module d’entrées analogiques 1794-OF8I. Il contient des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquée par un « C »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OF8I:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1. |
CalibrationDone | BIT | Binaire | Mis à 1 après la fin du cycle d'étalonnage. |
CalibrationBad | BIT | Binaire | Mis à 1 si les coefficients d'étalonnage des voies ne peuvent pas être sauvegardés ou lus correctement. |
NAMURMode | BIT | Binaire | |
ConfigurationMode | BIT | Binaire | Mis à 1 lorsque le mode Configuration est sélectionné. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. |
GeneralFault | BIT | Binaire | |
FieldPowerOff | BIT | Binaire | Mis à 1 en cas de panne de l'alimentation externe 24 V. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. |
PowerUp | BIT | Binaire | Ce bit est mis à 1 quand les données de la balise (tag) de configuration ne comprennent que des zéros par suite de la remise à zéro ou de l'effacement d'un type de données (data type) dans la balise de configuration. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. |
Ch0OpenWire Ch1OpenWire Ch2OpenWire Ch3OpenWire Ch4OpenWire Ch5OpenWire Ch6OpenWire Ch7OpenWire | BIT | Binaire | Indique que la voie de sortie de courant correspondante est ouverte. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OF8I:O:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
OpenWireReset | BIT | ||
SafeStateConfig0 | BIT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour SSSafeStateConfig0. | |
SafeStateConfig1 | BIT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour SSSafeStateConfig1. | |
OutputEnable | BIT | ||
Ch0Data | INT | Données de sortie pour la voie 0. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée. | |
Ch1Data | INT | Données de sortie pour la voie 1. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée. | |
Ch2Data | INT | Données de sortie pour la voie 2. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée. | |
Ch3Data | INT | Données de sortie pour la voie 3. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée. | |
Ch4Data | INT | Données de sortie pour la voie 4. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée. | |
Ch5Data | INT | Données de sortie pour la voie 5. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée. | |
Ch6Data | INT | Données de sortie pour la voie 6. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée. | |
Ch7Data | INT | Données de sortie pour la voie 7. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OF8I:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Ch0RangeType_0 | BIT | ||
Ch0RangeType_1 | BIT | ||
Ch1RangeType_2 | BIT | ||
Ch1RangeType_3 | BIT | ||
Ch2RangeType_4 | BIT | ||
Ch2RangeType_5 | BIT | ||
Ch3RangeType_6 | BIT | ||
Ch3RangeType_7 | BIT | ||
Ch4RangeType_8 | BIT | ||
Ch4RangeType_9 | BIT | ||
Ch5RangeType_10 | BIT | ||
Ch5RangeType_11 | BIT | ||
Ch4RangeType_12 | BIT | ||
Ch4RangeType_13 | BIT | ||
Ch5RangeType_14 | BIT | ||
Ch5RangeType_15 | BIT | ||
Ch0Calibrate Ch1Calibrate Ch2Calibrate Ch3Calibrate Ch4Calibrate Ch5Calibrate Ch6Calibrate Ch7Calibrate | BIT | Si le bit est mis à 1, il comprend une voie en calibrage. | |
GainOffsetCalibration | BIT | Maintient les paramètres Référence haute ou basse que vous avez sélectionnés sur l'onglet Configuration des entrées de la boîte de dialogue Propriétés du module. | |
CalibrationClock | BIT | S'il est sélectionné, le mode Etalonnage démarre et les paramètres d'étalonnage sont acceptés pour les voies sélectionnées. S'il est mis à 0, les coefficients d'étalonnage courant acceptés sont stockés dans les voies sélectionnées et appliqués, et le mode Etalonnage est quitté. | |
QuickCalibration | BIT | S'il est mis à 1, le coefficient d'étalonnage est stocké dans toutes les configurations connexes pour les voies sélectionnées. | |
BIT | |||
DefaultCalibration | BIT | ||
NAMURCompatible | BIT | ||
SSOpenWireReset | BIT | ||
SSSafeStateConfig0 | BIT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour SSSafeStateConfig0. | |
SSSafeStateConfig1 | BIT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour SSSafeStateConfig1. | |
SSOutputEnable | BIT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour SSOutputEnable. | |
SSCh0Data SSCh1Data SSCh2Data SSCh3Data SSCh4Data SSCh5Data SSCh6Data SSCh7Data | INT | Valeur Etat de sécurité à utiliser pour la voie sélectionnée. |
Fournir une réponse