Types de données (data types) du module - 1794-IRT8, 1797-IRT8

Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par Module pour les modules d'entrées analogiques 1794-IRT8 et 1797-IRT8. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquées par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX I/O et FLEX Ex I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. Cela peut diminuer les performances avec certaines instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:IRT8:I:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Défaut
DINT
Binaire
Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée
0 = Données correctes
1 = Données incorrectes - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 membres les plus bas prennent la valeur 1.
Ch0Data
INT
Décimal
Données d'entrée de lecture de la voie 0
Ch1Data
INT
Décimal
Données d'entrée de lecture de la voie 1
Ch2Data
INT
Décimal
Données d'entrée de lecture de la voie 2
Ch3Data
INT
Décimal
Données d'entrée de lecture de la voie 3
Ch4Data
INT
Décimal
Données d'entrée de lecture de la voie 4
Ch5Data
INT
Décimal
Données d'entrée de lecture de la voie 5
Ch6Data
INT
Décimal
Données d'entrée de lecture de la voie 6
Ch7Data
INT
Décimal
Données d'entrée de lecture de la voie 7
Alarmes
INT
Binaire
Données d'alarme.
Ch0UnderrangeAlarm
Ch1UnderrangeAlarm
Ch2UnderrangeAlarm
Ch3UnderrangeAlarm
Ch4UnderrangeAlarm
Ch5UnderrangeAlarm
Ch6UnderrangeAlarm
Ch7UnderrangeAlarm
BOOL
Décimal
Ces paramètres sont activés si le signal d'entrée est inférieur à la plage minimale définie pour la voie d'entrée. Ch0 correspond à la voie 0, Ch1 à la voie 1 etc. jusqu'à Ch7, qui correspond à la voie 7.
Ch0OverrangeAlarm
Ch1OverrangeAlarm
Ch2OverrangeAlarm
Ch3OverrangeAlarm
Ch4OverrangeAlarm
Ch5OverrangeAlarm
Ch6OverrangeAlarm
Ch7OverrangeAlarm
BOOL
Décimal
Ces paramètres sont activés si le signal d'entrée est supérieur à la plage maximale définie pour la voie d'entrée.
Etat de diagnostic
INT
Binaire
Comprend l'état de diagnostic.
DiagnosticStatus1
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus3
DiagnosticStatus4
BOOL
Décimal
Ces bits (1 à 4) représentent la configuration du module et/ou les erreurs matérielles. Le bit 4 n'est pas utilisé.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
DiagnosticStatus4
DiagnosticStatus3
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus1
Valeur
0
0
0
0
Réservé à une utilisation en usine.
0
0
1
0
Configuration incorrecte du module.
0
1
1
0
Défaut EEPROM
0
1
1
1
Défaut RAM
0001 et 0011 à 0101, 1000-111-Réservé à une utilisation en usine.
ColdJunctionAlarm1
ColdJunctionAlarm2
BOOL
Décimal
Ces paramètres sont définis lorsque le fil du compensateur de soudure froide est cassé, non attaché ou court-circuité. ColdJunctionAlarm1 correspond à CJC1 et ColdJunctionAlarm2 à CJC2.
Ch0FaultAlarm
Ch1FaultAlarm
Ch2FaultAlarm
Ch3FaultAlarm
Ch4FaultAlarm
Ch5FaultAlarm
Ch6FaultAlarm
Ch7FaultAlarm
BOOL
Décimal
Ces paramètres sont activés en cas de détection d'un conducteur d'entrée ouvert (cassé, débranché). Si l'alarme est activée, la voie lit la valeur maximale.
EDTCommandResponseData
SINT
Décimal
Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage.
EDTCommandResponse
SINT
Décimal
Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage.
Type de données (data type) défini par le module : AB : IRT8:C:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Config1
INT
Binaire
Données de configuration.
FilterCutoff0
FilterCutoff1
FilterCutoff2
BOOL
Décimal
Ces bits sont les bits de réglage de la coupure du filtre. Ils servent au filtrage matériel uniquement. Les valeurs possibles sont les suivantes : 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1 s, 2 s et 5 s.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
FilterCutoff2
FilterCutoff1
FilterCutoff0
Valeur
0
0
0
Filtrage matériel uniquement (filtrage par défaut)
0
0
1
25ms
0
1
0
100ms
0
1
1
250ms
1
0
0
500ms
1
0
1
1 s
1
1
0
2 s
1
1
1
5 s
ReferenceJunction3
ReferenceJunction4
ReferenceJunction5
BOOL
Décimal
Ce paramètre définit une température de soudure de référence fixe utilisée pour compenser toutes les voies thermocouple. Les valeurs possibles sont les suivantes : 0 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C et 70 °C.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
ReferenceJunction5
ReferenceJunction4
ReferenceJunction3
Valeur
0
0
0
0°C
0
0
1
20°C
0
1
0
25°C
0
1
1
30°C
1
0
0
40°C
1
0
1
50°C
1
1
0
60°C
1
1
1
70°C
FaultMode_0_3
BOOL
Décimal
Ce bit active la fonction de détection des fils débranchés pour les voies 0-3. Les valeurs possibles sont les suivantes : Coché ou Non coché.
FaultMode_4_7
BOOL
Décimal
Ce bit active la fonction de détection des fils débranchés pour les voies 4-7. Les valeurs possibles sont les suivantes : Coché ou Non coché.
DataFormat8
DataFormat9
DataFormat10
DataFormat11
BOOL
Décimal
Ce sera le format de données du module pour tous les canaux.
Les valeurs possibles sont les suivantes : °C, °F, °K, -32 767 à 32 767 et 0 à 65 535.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
DataFormat11
DataFormat10
DataFormat9
DataFormat8
Valeur
0
0
0
0
Type de données (data type) pour les voies 0 à 7
0
0
0
1
° C
0
0
1
0
° F
0
0
1
1
°K
0
1
0
0
Entre -32767 et +32767
0
1
0
1
de 0 à 65535
0110 à 1111 non utilisés
Config2
INT
Binaire
Données de configuration.
SensorType0_0_3
SensorType1_0_3
SensorType2_0_3
SensorType3_0_3
BOOL
Décimal
Sélectionne le type de capteur du groupe de voies 0 à 3 et est basé sur le capteur choisi.
Si le capteur est Thermocouple, les valeurs sont les suivantes :
mV, Type B, Type E, Type J, Type K, Type TXK/XK(L), Type N, Type R, Type S et Type T.
Si le capteur est RTD, les valeurs sont les suivantes :
Résistance, 100 ohms Pt 385, 200 ohms Pt 385, 100 ohms Pt 3916, 200 ohms Pt 3916, 100 ohms Ni 618, 200 ohms Ni 618, 120 ohms Ni 672 et 10 ohms Cu 427.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
Thermocouple est sélectionné
SensorType3_0_3
SensorType2_0_3
SensorType1_0_3
SensorType0_0_3
Type de capteur pour les voies 0 à 3
0
0
0
0
mV (par défaut)
0
0
0
1
B 300 à 1800°C
(de 572 à 3272°F)
0
0
1
0
E -270 à 1000°C
(de -454 à 1832°F)
0
0
1
1
J -210 à 1200°C
(de -346 à 2192°F)
0
1
0
0
K -270 à 1372°C
(de -454 à 2502°F)
0
1
0
1
L 200 à 800°C
(de -328 à 1472°F)
0
1
1
0
N -270 à 1300°C
(de -450 à 2372°F)
0
1
1
1
R -50 à 1768°C
(de -58 à 3214°F)
1
0
0
0
S -50 à 1768°C
(de -58 à 3214°F)
1
0
0
1
T -270 à 400°C
(de -454 à 752°F)
1010 à 1111 non utilisés
RTD est sélectionné
SensorType3_0_3
SensorType2_0_3
SensorType1_0_3
SensorType0_0_3
Type de capteur pour
voies 0 à 3
0
0
0
0
Résistance (par défaut)
0
0
0
1
100 ohm Pt
a
= 0,00385 Euro
(-200 à +870
°
C)
0
0
1
0
200 ohm Pt
a
= 0,00385 Euro
(-200 à +400
°
C)
0
0
1
1
100 ohm Pt
a
= 0,003916 U.S.
(-200 à +630
°
C)
0
1
0
0
200 ohm Pt
a
= 0,003916 U.S.
(-200 à +400
°
C)
0
1
0
1
100 ohm Nickel
(-60 à +250
°
C)
0
1
1
0
200 ohm Nickel
(-60 à +200
°
C)
0
1
1
1
120 ohm Nickel
(-80 à +320
°
C)
1
0
0
0
10 ohm Cuivre
(-200 à +260
°
C)
1001 à 1111 non utilisés
SensorMode4_0_3
SensorMode5_0_3
BOOL
Décimal
Sélectionne le mode pour le groupe de voies 0 à 3 et 4 à 7 et est basé sur le capteur.
Si le capteur est Thermocouple, les valeurs sont les suivantes :
Compensation externe, Compensation interne, Pas de compensation et Compensation différentielle.
Si le capteur est RTD, les valeurs sont les suivantes :
2 fils sans compensation, 2 fils avec boucle de compensation, 3 fils, et 4 fils.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
Thermocouple est sélectionné
SensorMode5_0_3
SensorMode4_0_3
Sélection du mode du capteur pour
voies 0 à 3
0
0
Compensation externe – utilise un capteur de soudure froide
0
1
Compensation interne – utilise la valeur sélectionnée pour la soudure de référence
1
0
Pas de compensation (les données sont référencées à 0 °C.)
1
1
Mesures différentielles entre 2 voies
RTD est sélectionné
SensorMode5_0_3
SensorMode4_0_3
Sélection du mode du capteur pour
voies 0 à 3
0
0
2 fils sans compensation
0
1
2 fils avec boucle de compensation résistive
1
0
3 fils
1
1
4 fils
Sensor6_0_3
BOOL
Décimal
Sélectionne le mode de voie d'entrée pour le groupe de voies 0 à 3. Il peut s'agir de Thermocouple ou de RTD.
Sensor7_0_3
BOOL
Décimal
Sélectionne le mode de voie d'entrée pour le groupe de voies 0 à 3. Il peut s'agir de Thermocouple ou de RTD.
SensorType8_4_7
SensorType9_4_7
SensorType10_4_7
SensorType11_4_7
BOOL
Décimal
Sélection du type de capteur pour les voies 4 à 7.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
Thermocouple est sélectionné
SensorType11_4_7
SensorType10_4_7
SensorType9_4_7
SensorType8_4_7
Type de capteur pour
voies 4 à 7
0
0
0
0
mV (par défaut)
0
0
0
1
B
300 à 1800
°
C
(572 à 3272
°
F)
0
0
1
0
E
-270 à 1000
°
C
(-454 à 1832
°
F)
0
0
1
1
J
-210 à 1200
°
C
(–346 à 2192
°
F)
0
1
0
0
K
-270 à 1372
°
C
(-454 à 2502
°
F)
0
1
0
1
L
-200 à 800
°
C
(-328 à 1472
°
F)
0
1
1
0
N
-270 à 1300
°
C
(-450 à 2372
°
F)
0
1
1
1
R
-50 à 1768
°
C
(–58 à 3214
°
F)
1
0
0
0
S
-50 à 1768
°
C
(–58 à 3214
°
F)
1
0
0
1
T
-270 à 400
°
C
(-454 à 752
°
F)
1010 à 1111 non utilisés
RTD est sélectionné
SensorType11_4_7
SensorType10_4_7
SensorType9_4_7
SensorType8_4_7
Type de capteur pour
voies 4 à 7
0
0
0
0
Résistance (par défaut)
0
0
0
1
100 ohm Pt a = 0,00385 Euro
(de -200 à +870°C)
0
0
1
0
200 ohm Pt a = 0,00385 Euro
(de -200 à +400°C)
0
0
1
1
100 ohm Pt a = 0,003916 U.S.
(de -200 à +630°C)
0
1
0
0
200 ohm Pt a = 0,003916 U.S.
(de -200 à +400°C)
0
1
0
1
100 ohm Nickel
(de -60 à +250°C)
0
1
1
0
200 ohm Nickel
(de -60 à +200°C)
0
1
1
1
120 ohm Nickel
(de -80 à +320°C)
1
0
0
0
10 ohm Cuivre
(de -200 à +260°C)
1001 à 1111 non utilisés
SensorMode12_4_7
SensorMode13_4_7
BOOL
Décimal
Sélection du mode Capteur pour les voies 4 à 7.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
Thermocouple est sélectionné
SensorMode13_4_7
SensorMode12_4_7
Sélection du mode Capteur pour les voies 4 à 7
0
0
Compensation externe – utilise un capteur de soudure froide
0
1
Compensation interne – utilise la valeur sélectionnée pour la soudure de référence
1
0
Pas de compensation (les données sont référencées à 0 °C.)
1
1
Mesures différentielles entre 2 voies
RTD est sélectionné
SensorMode13_4_7
SensorMode12_4_7
Sélection du mode Capteur pour les voies 4 à 7
0
0
2 fils sans compensation
0
1
2 fils avec boucle de compensation
1
0
3 fils
1
1
4 fils
Sensor14_4_7
BOOL
Décimal
Sélectionne le mode de voie d'entrée pour le groupe de voies 4 à 7. Il peut s'agir de Thermocouple ou de RTD.
Sensor15_4_7
BOOL
Décimal
Sélectionne le mode de voie d'entrée pour le groupe de voies 4 à 7. Il peut s'agir de Thermocouple ou de RTD.
Config3
INT
Binaire
Données de configuration.
Ch0RTDOffset1
Ch0RTDOffset2
Ch1RTDOffset1
Ch1RTDOffset2
Ch2RTDOffset1
Ch2RTDOffset2
Ch3RTDOffset1
Ch3RTDOffset2
Ch4RTDOffset1
Ch4RTDOffset2
Ch5RTDOffset1
Ch5RTDOffset2
Ch6RTDOffset1
Ch6RTDOffset2
Ch7RTDOffset1
Ch7RTDOffset2
BOOL
Décimal
Ce bit définit le type de boucle de compensation dans la zone de liste pour la voie 0. Il est utilisé lorsque le capteur est défini sur RTD et que le mode du capteur est 2 fils avec boucle de compensation. Il vous permet de définir le type de boucle de compensation RTD à utiliser pour tous les RTD ou l'une des trois valeurs définies pour toutes les voies.
CONSEIL: non applicable à la RTD 10 
W
cuivre, dont la valeur par défaut est 0 
W
.
Suivez le tableau ci-après pour les réglages.
Ch0RTDOffset2
Ch0RTDOffset1
RTD voie 0
Ch1RTDOffset2
Ch1RTDOffset1
RTD voie 1
Ch2RTDOffset2
Ch2RTDOffset1
RTD voie 2
Ch3RTDOffset2
Ch3RTDOffset1
RTD voie 3
Ch4RTDOffset2
Ch4RTDOffset1
RTD voie 4
Ch5RTDOffset2
Ch5RTDOffset1
RTD voie 5
Ch6RTDOffset2
Ch6RTDOffset1
RTD voie 6
Ch7RTDOffset2
Ch7RTDOffset1
RTD voie 7
0
0
Utilise la valeur de boucle de compensation mémorisée pendant la procédure d'étalonnage pour la RTD 2 fils (valeur par défaut = 0
 W
)
1
0
5
W
0
1
10
W
1
1
15
W
EDTCommandData
SINT
Décimal
Données de commande d'étalonnage.
EDTCommand
SINT
Décimal
Commande d'étalonnage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal