Configuration d'état de sécurité incorrecte
Vous avez entré une configuration d'état de sécurité incorrecte.
Sélectionnez une valeur d'état de sécurité correcte dans la liste ci-dessous et poursuivez la configuration du module.
IMPORTANT:
pour utiliser la fonction État de sécurité, vous devez définir les options Comportement d'un défaut de communication ou Comportement en mode Programme (program) sur
Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties
.Page de configuration des sorties Champ Plage de tension/courant | Valeur d'état de sécurité (décimale) |
Aucun | 0 |
de 4 à 20 mA – Complément à deux signé | -32768 – 32767 |
-10 à 10 V – Complément à deux signé | -32768 – 32767 |
-5 à 5 V – Complément à deux signé | -32768 – 32767 |
de 0 à 20 mA – % de complément à deux signé | 0 – 10500 |
de 4 à 20 mA – % de complément à deux signé | -2500 – 10500 |
0 à 10 V – % de complément à deux signé | 0 – 10500 |
-10 à 10 V – % de complément à deux signé | -10500 – 10500 |
-20 à 20 mA – Binaire à décalage | 32768 – 65535 |
Autres | 0 – 65535 |
Fournir une réponse