Onglet Configuration des entrées - 1794-IRT8 et 1797-IRT8
Utilisez cet onglet pour configurer les modules 1794-IRT8 ou 1797-IRT8. Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner la voie que vous voulez configurer avec les informations suivantes :
- sélectionnez un capteur et un type de capteur ;
- sélectionnez le mode du capteur ;
- sélectionnez le type de compensation de résistance de la boucle RTD ;
- sélectionnez une coupure de filtre d'entrée ;
- sélectionnez un format de données du module ;
- sélectionnez une Référence de température de soudure fixe pour compenser les voies thermocouple.
Paramètres
Capteur
Sélectionne le mode de voie d'entrée pour le groupe de voies 0-3 et 4-7. Les valeurs sont les suivantes :
- Thermocouple
- RTD
Le capteur sélectionné détermine le mode Capteur et le type de capteur. La valeur par défaut est Thermocouple.
Type de capteur
Sélectionne le type de capteur pour le groupe de voies 0 à 3 et 4 à 7 et est basé sur le capteur.
CONSEIL:
en mode RTD ou Thermocouple, le module prend la valeur par défaut °C si 5 à 15 sont choisis. Pour les modes 0 à 2, il existe un point décimal implicite pour désigner les mesures 0,1 (0,01 pour le mode RTD Cu10).
Par exemple : 3 500 comptages
®
350,0 °CSi le capteur est Thermocouple, les valeurs sont les suivantes :
mV, Type B, Type E, Type J, Type K, Type TXK/XK(L), Type N, Type R, Type S et Type T.
La valeur par défaut est mV.
Si le capteur est RTD, les types de capteur sont :
Résistance, 100 ohms Pt 385, 200 ohms Pt 385, 100 ohms Pt 3916, 200 ohms Pt 3916, 100 ohms Ni 618, 200 ohms Ni 618, 120 ohms Ni 672 et 10 ohms Cu 427.
La valeur par défaut est Résistance.
Mode Capteur
Sélectionne le mode pour le groupe de voies 0 à 3 et 4 à 7 et est basé sur le capteur que vous choisissez.
Si le capteur est Thermocouple, les valeurs sont les suivantes :
Compensation externe, Compensation interne, Pas de compensation et Compensations différentielles.
La valeur par défaut est Compensation externe.
Lorsque Compensation interne est sélectionné, le bouton de voie est indiqué par un astérisque (*) et vous pouvez attribuer une valeur à la jonction de référence. Lorsque vous utilisez des compensations externes ou différentielles, la jonction de référence est désactivée et ne peut pas être utilisée.
Si le capteur est RTD, les valeurs sont les suivantes :
2 fils sans compensation, 2 fils avec boucle de compensation, 3 fils, et 4 fils.
La valeur par défaut est 2 fils sans compensation.
Lorsque RTD est sélectionné, le type de capteur et le mode Capteur prennent automatiquement les valeurs par défaut de Résistance et 2 fils sans compensation respectivement. Lorsque 2 fils avec compensation de boucle est sélectionné pour le mode Capteur, la zone de groupe Compensation de boucle RTD est activée et reflète le groupe de voies que vous avez sélectionné.
Détecter les défauts sur ces voies
Cette case permet la détection de fils débranchés pour les voies 0 à 3 et 4 à 7. Les valeurs sont les suivantes :
Coché ou Non coché.
La valeur par défaut est Non coché.
Coupure du filtre d'entrée
Cette fonction vous permet d'ajouter une fréquence d'affaiblissement supplémentaire pour toutes les voies. Les valeurs sont les suivantes :
Filtre matériel seulement, 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1 s, 2 s et 5 s.
La valeur par défaut est Filtre matériel seulement.
Format de données
Cette fonction vous permet de définir le format de données du module pour toutes les voies, qui se compose d'une plage courante associée à une plage de tolérance d'erreur et à une résolution. Les valeurs sont les suivantes :
°C, °F, °K, -32 767 à 32 767 et 0 à 65 535.
La valeur par défaut est °C.
Compensation de boucle RTD
Vous permet de sélectionner le type de compensation de boucle pour chaque voie. L'étiquette statique des numéros de voies reflète la configuration du bouton de voie. Les valeurs sont les suivantes :
Utiliser la valeur d'étalonnage, 5 ohms, 10 ohms et 15 ohms.
La valeur par défaut est Utiliser la valeur d'étalonnage.
Jonction de référence
Si le mode Capteur de compensation interne a été sélectionné, une température de soudure fixe est définie pour être utilisée pour compenser toutes les voies thermocouple. Les valeurs sont les suivantes :
0 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C et 70 °C.
La valeur par défaut est 0°C.
Fournir une réponse