Onglet Configuration des entrées - 1794-IF2XOF2I

Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie d'entrée de votre module mixte.
Paramètres
Plage de tension/courant
Sélectionnez la plage de tension/courant et le format des données pour chaque voie. Cela vous permet de configurer le fonctionnement des voies individuelles d'entrée selon une plage spécifique de tension ou de courant. Quatre formats sont utilisés dans l'échange des données entre le module et l'adaptateur. Les formats correspondent aux plages spécifiques de tension/courant. La valeur par défaut est 4 à 20 mA-Complément à deux signé.
Fréquence de conversion
Sélectionnez la fréquence à laquelle convertir les données analogiques en données numériques (A/N) pour chaque voie d'entrée. Les fréquences valides sont : 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz ou 1 200 Hz. La valeur par défaut est 1200 Hz.
Constante de temps passe-bas
Sélectionnez une option de filtre passe-bas pour chaque voie d'entrée. Vous avez la possibilité de spécifier une fréquence à utiliser pour le rejet des signaux parasites d'entrée en utilisant la zone de liste Constante de temps passe-bas. Les options valides sont : Aucune, 100 ms, 500 ms ou 1 000 ms. La valeur par défaut est Aucune.
filtre passe-bas
Dispositif numérique qui rejette le bruit des signaux d’entrée. Ce dispositif est programmable et dispose de huit options de fréquence de filtre pour chaque voie. Une fréquence basse rejette plus de bruit. Une fréquence élevée rejette moins de bruit et un temps de réponse d’étape (step) plus rapide.
Echantillonnage en temps réel
La vitesse à laquelle le module collecte la sortie la plus récente du convertisseur qui est ultérieurement envoyée à l'adaptateur. Sélectionnez une valeur en millisecondes. La plage valide est comprise entre 0 et 30 000 par intervalles de 5ms. La valeur par défaut est 0 ms.
Imbriquer les interruptions du module
Ne cochez pas la case Imbriquer les interruptions du module, sauf si vous êtes certain d'avoir besoin de cette option. L'option Imbriquer les interruptions du module n'est utile que dans un nombre limité de cas et peut être activée uniquement si vous avez défini le taux de conversion du module sur 1 200 Hz, la constante basse de temps de passage sur Aucune et la période d'échantillonnage en temps réel sur 0 pour TOUTES les voies du module. Par défaut, cette option est désactivée.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
    • cet automate est l'automate propriétaire et,
      automate (controller)
      Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal