Mode Compteur - 1794-VHSC

Le mode Counter permet au module de lire les impulsions d'entrée et de les restituer à l'automate (controller) sous la forme d'un nombre binaire (0 - 16.777.215).
Dans le mode Compteur, le sens de comptage (incrémentation ou décrémentation) est déterminé par la phase de l'entrée B, qui peut être un signal aléatoire. Si la phase B est haute, le compteur décrémente. Si la phase B est basse ou flottante (c'est-à-dire non connectée), le Counter incrémente.
Le module lit les impulsions d'entrée de deux codeurs (monophasés ou différentiels), compteurs, générateurs d'impulsion, fins de course mécaniques, etc., au maximum et restitue le comptage à l'automate (controller) sous la forme d'un nombre binaire (0 - 16.777.215).
Comme illustré ci-dessous, le mode Counter accepte uniquement un signal de retour monophasé :
1794VHSCcounter
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal