Configurer les valeurs d'état de sécurité - 1794-VHSC

Pour configurer un compteur et sa valeur d'état de sécurité :
état de sécurité
Condition que maintient un module de sortie en cas d’erreur de communication réseau ou lorsque l’automate (controller) entre en mode Programme (program). Lorsque l’une de ces situations se produit, les sorties passent automatiquement à l’état configuré (pour les éléments numériques) ou à la valeur (pour les analogiques).
  1. Cliquez sur le bouton radio Réinitialisation ou Etat de sécurité, selon la manière dont vous voulez que l'adaptateur réponde quand un défaut de communication se produit.
    Si vous choisissez Etat de sécurité, poursuivez avec le reste des étapes (steps) suivantes.
  2. Entrez les valeurs d'état de sécurité appropriés pour chaque compteur dans le champ Etat de sécurité MLI.
    Assurez-vous également de choisir les réglages appropriés pour les membres SSLocal et SSOutEnable du type de données (data type) de configuration défini par Module.
    CONSEIL: lorsque vous cochez la case Maintien du dernier état MLI, l'état de sécurité MLI complète automatiquement le champ Etat de sécurité MLI avec la valeur 9501, c'est-à-dire 95,01 %, pour informer le module qu'il doit maintenir le dernier état pour la valeur Pourcentage ES MLI.
  3. Activez les sorties en cochant les cases Validation de sortie et Forçage de sortie. Les sorties sont désactivées lorsque vous dévalidez les cases à cocher Validation des sorties ou Forçage des sorties.
  4. Cochez la case Commande locale pour autoriser la commande locale.
    CONSEIL: si l'une ou l'autre des sources d'alimentation est perdue et que la Commande locale n'est pas cochée ou est à 0, le module remettra Validation des sorties à 0. Quand l'alimentation FlexBus est perdue et si Commande locale est à 0, le module remettra à zéro (ou dévalidera) Validation des sorties, ce qui force les sorties OFF. Assurez-vous de choisir l'état des membres SSLocal et SSOutEnable du type de données (data type) de configuration qui correspond aux besoins de votre application.
  5. Quand ce dispositif est mis à 1 et que Validation des sorties est mis à 1, les sorties restent sous le contrôle du compteur lorsque l'alimentation FlexBus est coupée (c'est-à-dire que le module détecte un signal de réinitialisation FlexBus). Cette fonction doit être utilisée avec précaution car le module ne communique plus avec l'automate (controller) quand l'alimentation FlexBus est coupée. Les membres SSLocal et SSOutEnable doivent aussi être correctement configurés dans le type de données (data type) de configuration défini par module pour obtenir un fonctionnement prévisible, car un défaut de communication se produit dès que l'alimentation de l'adaptateur est perdue. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal