Configurer les voies d'entrée 1794-IF2XOF2

Pour configurer les voies d'entrée du module analogique mixte FLEX I/O 1794-IF2XOF2I :
  1. Placez le curseur sur le module que vous voulez configurer et cliquez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner Propriétés.
  2. Cliquez sur l'onglet Configuration des entrées.
  3. Sélectionnez une plage de tension et de courant et le format de données de chaque voie dans la zone de liste de plage de tension/courant.
  4. Sélectionnez une fréquence de conversion pour chaque voie dans la zone de liste Fréquence de conversion.
  5. Sélectionnez une option de constante de temps passe-bas dans la zone de liste Constante de temps passe-bas.
  6. Choisissez la valeur d'échantillon en temps réel voulue dans la liste déroulante Echantillon en temps réel.
  7. Ne cochez pas la case Imbriquer les interruptions du module, sauf si vous êtes certain d'avoir besoin de cette option.
    L'option Imbriquer les interruptions du module n'est utile que dans un nombre limité de cas et peut être activée uniquement si vous avez défini le taux de conversion du module sur 1 200 Hz, la constante basse de temps de passage sur Aucune et la période d'échantillonnage en temps réel sur 0 pour TOUTES les voies du module.
  8. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal