Configurer Défaut/Attente 1797-OB4D
Vous pouvez sélectionner des valeurs spécifiques pour votre module de sorties TOR qui seront conservées dans l'éventualité d'une erreur de communication du réseau ou lorsque l'automate (controller) entre en mode Programme (program). Cet état est appelé « l'état de sécurité ».
CONSEIL:
Pour utiliser cette fonction, vous devez définir le Comportement d'un défaut de communication ou le Comportement en mode Programme (program) sur
Appliquer état de sécurité du module local
ou sur Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties
.Si vous choisissez l'option Appliquer l'état de sécurité du module local, vous devez définir ces valeurs à l'aide des balises (tags) de l'automate (controller). En particulier, vous devez définir les membres Ch0FaultState et Ch3FaultState des balises (tag) de sortie comme indiqué ci-dessous :
- définir sur 0 pour réinitialiser, ou
- Définir sur 1 pour le maintien du dernier état.
Si vous choisissez l'option Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties, vous pouvez suivre les étapes (steps) ci-dessous.
Pour configurer la valeur d'état de sécurité pour un module de sorties TOR (avec le paramètre Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties) :
- Sélectionnez l'une des trois façons dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication se produit, en cliquant sur la flèche bas dans la zone Comportement du défaut de communication.
- Sélectionnez l'une des trois façons dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'il détecte le mode Programme (program) (à l'arrêt), en cliquant sur la flèche bas dans la zone Comportement du mode Programme.
- Choisissez la valeur d'état de sécurité Activé ou Désactivé pour chaque point.
- Cliquez sur :
- OK pour accepter les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse