Onglet Configuration - 1794-IF4I, -IF4ICF

Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie d'entrée de votre module analogique.
CONSEIL: le module 1794-IF4ICF dispose de trois paramètres de filtre avancés pour définir les caractéristiques du traitement de signal. Vous configurez ces paramètres via un bit dans la balise (tag) de configuration à l'aide de l'Éditeur de balises/la fenêtre Visualisation ou par programmation. Voir
types de données (data types) définis par module (1794-IF4ICF)
.
Paramètres
Plage de tension/courant
Cela vous permet de configurer le fonctionnement des voies individuelles d'entrée selon une plage spécifique de tension ou de courant. Quatre formats sont utilisés dans l'échange des données entre le module et l'adaptateur. Ces formats correspondent aux plages spécifiques de tension/courant.
La valeur par défaut est 4 à 20 mA - Complément à deux signé.
Fréquence de conversion
Vous pouvez sélectionner la fréquence à laquelle vous voulez convertir les données analogiques en données numériques pour chaque voie d'entrée. Les choix valides incluent : 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz et 1 200 Hz (par défaut).
Constante de temps passe-bas
Vous avez la possibilité de spécifier une fréquence à utiliser pour le rejet des signaux parasites d’entrée en utilisant le menu déroulant Constante de temps passe-bas. Ceci vous permet de filtrer les entrées. Les choix valides incluent : Aucune (par défaut), 100 ms, 500 ms ou 1 000 ms.
filtre passe-bas
Dispositif numérique qui rejette le bruit des signaux d’entrée. Ce dispositif est programmable et dispose de huit options de fréquence de filtre pour chaque voie. Une fréquence basse rejette plus de bruit. Une fréquence élevée rejette moins de bruit et un temps de réponse d’étape (step) plus rapide.
Échantillon en temps réel
échantillon en temps réel (Real Time Sample, RTS)
Intervalle programmé de transfert des informations mises à jour au processeur. Il s’agit d’une méthode par laquelle les données sont recueillies, à des intervalles précis, pour être utilisée par le processeur.
Vous pouvez sélectionner la vitesse à laquelle le module collecte la sortie la plus récente du convertisseur qui est ultérieurement envoyée à l'adaptateur. Cette valeur est en millisecondes.
La plage valide est comprise entre 0 et 30 000 par intervalles de 5 ms. La valeur par défaut est 0 ms.
CONSEIL: si la valeur que vous entrez n'est pas un multiple de 5, un message d'erreur apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Appliquer.
Imbriquer les interruptions du module
Cochez cette case pour activer l’option Imbriquer les interruptions du module. Décochez la case (par défaut) pour désactiver l’option Imbriquer les interruptions du module.
CONSEIL: ne cochez pas la case Imbriquer les interruptions du module, sauf si vous êtes certain d'avoir besoin de cette option.
L’option Imbriquer les interruptions du module n’est utile que dans un nombre limité de cas et peut être activée uniquement si le module est configuré comme suit :
  • le taux de conversion est défini sur 1 200 Hz ;
  • la constante basse de temps de passage est définie sur Aucune ;
  • la période d’échantillonnage en temps réel est définie sur 0 pour
    TOUTES
    les voies du module.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate est l'automate propriétaire et,
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL: la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case de blocage de l'onglet Connexion n'est pas accessible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal