Plage de courant de la voie 6 incorrecte

La valeur de la plage de courant de la voie n'est pas une valeur correcte. Les valeurs correctes sont répertoriées ci-après.
  • 0 à 20 mA - Milliampères x1000 (0 à 22 000)
  • 0 à 20 mA - Complément à 2 signé % (0 à 11 000)
  • 0 à 20 mA - Binaire (0 à 65 535)
  • 4 à 20 mA - Milliampères x 1 000 (2 000 à 22 000)
  • 4 à 20 mA - Complément à 2 signé % (-1 250 à +11 250)
  • 4 à 20 mA - Complément à 2 signé % (-7710 à 32767)
  • 4 à 20 mA - Binaire (0 à 65 535)
Entrez une valeur correcte et appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal