Onglet Test d’impulsion 1756-OA8D, -OB16D

Utilisez cet onglet pour exécuter un test d'impulsion sur les Modules 1756-OA8D et 1756-OB16D.
Le test d'impulsion vérifie le fonctionnement du circuit de sortie sans modifier l'état du dispositif de charge de sortie. Pour ce faire, le test d'impulsion active la sortie et s'assure qu'elle s'active lorsque la commande est émise.
Cette fonction est conçue pour des charges gardant une position pendant de longues périodes. Le test d'impulsion permet au module de modifier rapidement la sortie en la faisant passer de l'état en cours à l'état opposé, puis de nouveau à l'état initial (par exemple, de ACTIVE à DESACTIVE et de nouveau à ACTIVE). Le Module peut détecter le changement dans la sortie avant que le dispositif de charge de sortie n'ait le temps de modifier son état.
Dans cet onglet, vous pouvez :
  • exécuter un test d'impulsion sur chaque point de sortie ;
  • afficher les résultats d'un test d'impulsion
Paramètres
Impulsion
Sélectionnez un bouton de test pour effectuer un test d'impulsion sur un point de sortie.
Une fois que le Module de diagnostic de sortie détecte le circuit répondant au test d'impulsion, l'état Réussi est affiché ; il permet de vérifier que la charge est correctement connectée et qu'aucune surcharge ou aucun court-circuit n'existe.
Résultats
Affiche les résultats du test d'impulsion :
  • Réussi
  • Échec
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal