Onglet Configuration des sorties - 1756-HSC

Utilisez cet onglet pour configurer les sorties du module 1756-HSC.
Paramètres
Sortie
Sélectionnez le numéro de la sortie à configurer. Tous les autres paramètres de cette boîte de dialogue sont basés sur la sortie sélectionnée.
Lier au compteur
Choisissez le compteur auquel vous souhaitez affecter la sortie, le cas échéant. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Non relié au compteur (par défaut)
  • Lié au Counter 0
  • Lié au Counter 1
Vous pouvez affecter un compteur à deux sorties au maximum. Cependant, vous pouvez affecter chaque sortie à un seul compteur.
Etat de sortie en mode défaut (fault mode)
Choisissez le comportement des sorties en cas de défaut de communication. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Sorties mises à 0 (OFF) (par défaut)
  • Sorties mises à 1 (ON)
  • Le Counter continue de déterminer le fonctionnement des sorties
Etat de sortie en mode Programme (program)
Choisissez le comportement des sorties lors d'une transition vers le mode Programme (program). Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Sorties mises à 0 (OFF) (par défaut)
  • Sorties mises à 1 (ON)
  • Le Counter continue de déterminer le fonctionnement des sorties
Première valeur de mise à 0 (ON) de la sortie
Entrez la première valeur à laquelle la sortie est activée. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 (par défaut) et 16777214.
Première valeur de mise à 0 (OFF) de la sortie
Entrez la première valeur à laquelle la sortie est désactivée. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 (par défaut) et 16777214.
Deuxième valeur de mise à 0 (ON) de la sortie
Entrez la deuxième valeur à laquelle la sortie est activée. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 (par défaut) et 16777214.
Deuxième valeur de mise à 0 (OFF) de la sortie
Entrez la deuxième valeur à laquelle la sortie est désactivée. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 (par défaut) et 16777214.
En cas d'échec des communications en mode Programme (program)
Choisissez l'option indiquant comment définir les sorties en cas de perte de connexion et lorsque l'automate (controller) propriétaire est en mode Programme (program). Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Laisser les sorties en état de mode Programme (program)
  • Faire passer les sorties en état de Mode Défaut (fault mode)
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • Cet automate est l'automate propriétaire et,
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez
Appliquer
ou
OK
. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas
Appliquer
, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Voir aussi
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal