Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Etat de la liaison de la voie B (1756-DHRIO)
Utilisez cet onglet pour visualiser les informations sur l'état, les adaptateurs, le Counter et les blocstransferts de la voie B pour les modules 1756-DHRIO.
Dans cet onglet, vous pouvez :
- visualiser le statut de liaison de la liaison RIO ;I/O (entrée/sortie)Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
- Afficher le débit en bauds de la liaison I/O décentraliséesvitesse de transmissionVitesse de transmission entre les dispositifs d'un réseau. Tous les dispositifs doivent communiquer en utilisant la même vitesse de transmission.
- visualiser le nombre de réessais autorisés ;
- visualiser des informations sur l'adaptateur ;
- visualiser les compteurs de liaison ;
- visualiser les compteurs de blocstransferts ;
- remettre les compteurs à zéro ;
- actualiser tous les champs avec des données provenant du modulemoduleDispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.CONSEIL: la description des champs de cet écran peut être trouvée dans laprésentation de l'onglet Etat de la liaison de la voie A du 1756-DHRIO.
Fournir une réponse