Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Erreurs de protocole de la voie A (1756-DHRIO)

Utilisez cet onglet pour visualiser les erreurs de protocole de la voie A. Cet onglet évalue la liaison des I/O décentralisées et l'état du récepteur et du transmetteur du scrutateur I/O décentralisées.
I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
Dans cet onglet, vous pouvez :
  • visualiser les erreurs de réception ;
  • visualiser les erreurs de transmission ;
  • visualiser les erreurs de transmission des E/S (I/O) ;
  • remettre un compteur à zéro ;
  • actualiser tous les champs avec des données provenant du module
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
On dénombre 17 Counters de diagnostic qui se rapportent aux erreurs de protocole sur la liaison I/O sur la voie sélectionnée.
Réception
Affiche les erreurs suivantes :
L'erreur :
Indique :
Erreur de repos
le récepteur a détecté une erreur dans la réponse
Mauvais CRC
l'erreur CRC s'est produite pendant la réception
contrôle par redondance cyclique (CRC)
Un contrôle par redondance cyclique (CRC) est une technique de vérification d'erreur utilisée par les ordinateurs.
Détection d'onde porteuse, erreur perdue
le signal de détection d'onde porteuse du récepteur a été perdu pendant le réception d'une réponse
Erreur DPLL
le récepteur a acquitté une transition manquante pendant une réponse
Erreur d'interruption
le récepteur a acquitté une INTERRUPTION de réponse
Erreur de taille de trame
le récepteur a reçu une réponse plus grande qu'attendue
Erreur d'alignement non-octet
le récepteur a reçu une réponse non alignée en octets
Erreur d'incident de fonctionnement
erreur d'horloge du récepteur
Erreur de surexploitation
le récepteur a dépassé la mémoire tampon allouée pour la réponse
Erreur, occupé
le récepteur a reçu une trame qui a été écartée
Babillage détecté
le scrutateur n'a pas réussi à obtenir une période tranquille sur la liaison pour commencer à transmettre
Transmission
Affiche les erreurs suivantes :
L'erreur :
Indique :
Erreur RIO
le port RIO a identifié un problème avec la transmission d'une trame de données à la couche de la liaison du protocole RIO et a terminé la transmission
Sous­exploitation
le scrutateur a acquitté une sous­exploitation de demande
I/O
Affiche les erreurs suivantes :
L'erreur :
Indique :
Discordance de données de masque
la taille de la réponse ne concorde pas avec l'indicateur de taille du masque
Chevauchement de la taille de l'adaptateur
la taille du rack de réponse est inférieure à celle attendue par le scrutateur
Discordance d'adresse d'adaptateur
l'adresse de l'adaptateur dans la réponse ne correspond pas à l'adresse de l'adaptateur dans la demande
adresse
Terme relatif à un processeur PLC-5 ou SLC. Les adresses de fichier, d'élément et de bit (par exemple, N:7/0) n'existent plus dans ControlLogix. La mémoire est à présent allouée et désignée à l'aide de tags.
Trop d'adaptateurs en ligne
Le port RIO a identifié trop d'adaptateurs sur la liaison RIO.
Rafraîchir
Sélectionnez ce bouton pour rafraîchir tous les champs ayant des données provenant du module.
Réinitialiser les compteurs
Sélectionnez ce bouton pour remettre à zéro tous les compteurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal