Calcul de la taille d'entrée (1788-CN2DN)
Ce module vous permet de définir la taille des données d'entrée de votre connexion I/O. Ce tableau indique la correspondance entre la taille d'entrée sur l'onglet
Créer/Généralités du module
et le type de données (data type) utilisé pour la balise (tag).Balise (tag) Type | Taille d'entrée | Nom du type de données (data type) | Type de données résultant Nom du membre type |
Entrée | n , où n est compris entreEntre 1 et 124 | AB:1788_CN2DN_QBytes:I:0 (où Q est remplacé par4 multiplié par n) | StatusRegister : AB : 1788_CN2DN_StatusRegister:I:0 Données DINT[n] (où n = n moins 1) |
Entrée | 124 | AB:1788_CN2DN_500Bytes:I:0 | StatusRegister : AB : 1788_CN2DN_StatusRegister:I:0 Données DINT[124] |
Fournir une réponse