Calcul de la taille d'entrée (1756-DNB)
Ce tableau indique la correspondance entre la valeur
Taille d'entrée
de l'onglet Général
de la boîte de dialogue Propriétés du module
et le type de données (data type) utilisé pour la balise (tag).type de balise (tag) | Taille d'entrée | Nom du type de données (data type) | Type de données résultant nom du membre type |
Entrée | n , où n est compris entreEntre 1 et 124 | AB:1756_DNB_QBytes:I:0 (où Q est remplacé par4 multiplié par n) | StatusRegister : AB:1756_DNB_StatusRegister:I:0 Données DINT[n] (où n = n moins 1) |
Entrée | 124 | AB:1756_DNB_500Bytes:I:0 | StatusRegister : AB:1756_DNB_StatusRegister:I:0 Données DINT[124] |
Fournir une réponse