Codes d’erreur étendus

L’application Logix Designer n’affiche aucun texte pour les codes d’erreur étendus.
Le tableau répertorie les codes d’erreur étendus pour le code d’erreur 0001.
Code d'erreur étendu (hex)
Description
0100
Connexion en cours d’utilisation
0103
Transport non compatible
0106
Conflit de propriété
0107
Connexion introuvable
0108
Type de connexion non valide
0109
Taille de connexion non valide
0110
Module non configuré
0111
EPR non compatible
0113
L’écriture de MSG a échoué
0114
Module erroné
0115
Type de dispositif erroné
0116
Révision erronée
0118
Format de configuration non valide
011A
L’application n’a plus de connexions disponibles
0203
Délai d’expiration de la connexion
0204
Délai d’expiration du message non connecté
0205
Erreur du paramètre d’envoi non connecté
0206
Message trop grand
0301
Pas de mémoire tampon
0302
Bande passante non disponible
0303
Pas d’écrans disponibles
0305
Non correspondance des signatures
0311
Port non disponible
0312
Adresse de liaison non disponible
0315
Type de segment non valide
0317
Connexion non programmée
Le tableau répertorie les codes d’erreur étendus pour le code d’erreur 001F.
Code d'erreur étendu (hex)
Description
0203
Délai d’expiration de la connexion
Le tableau répertorie les codes d’erreur étendus pour les codes d’erreur 0004 et 0005.
Code d'erreur étendu (hex)
Description
0000
État étendu n’a plus de mémoire disponible
0001
État étendu n’a plus d’instances disponible
Le tableau répertorie les codes d’erreur étendus pour le code d’erreur 00FF.
Code d'erreur étendu (hex)
Description
2001
IOI excessif
2002
Mauvaise valeur de paramètre
2018
Rejet Sémaphore
201B
Taille trop petite
201C
Taille non valide
2100
Échec de privilège
2101
Position non valide de l'interrupteur à clé
2102
Mot de passe non valide
2103
Aucun mot de passe publié
2104
Adresse hors plage
2105
Adresse et combien hors plage
2106
Données en cours d'utilisation
2107
Type non valide ou non compatible
2108
Automate en mode transférer ou télécharger
2109
Tentative de changer le nombre de dimensions du tableau
210A
Nom de symbole non valide
210B
Le symbole n'existe pas
210E
Échec de la recherche
210F
La tâche ne peut pas démarrer
2110
Écriture impossible
2111
Lecture impossible
2112
Routine partagée non modifiable
2113
L’automate est en mode de défaut
2114
Mode Exécution inhibé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal