Codes d’erreur

L'application Logix Designer n’affiche pas toujours la description complète.
Code d'erreur (hex)
Description
Affichage dans le logiciel
0001
Échec de connexion (codes d’erreur étendus)
Identique à la description
0002
Ressource insuffisante
0003
Valeur non valide
0004
Erreur de syntaxe IOI (voir codes d’erreur étendus)
0005
Destination inconnue, classe non compatible, instance ou élément de structure non définie (voir codes d'erreur étendus)
0006
Espace de paquets insuffisant
0007
Connexion perdue
0008
Service non compatible
0009
Erreur dans le segment de données ou valeur d’attribut non valide
000A
Erreur de liste d’attributs
000B
État déjà existant
000C
Conflit de modèle d'objet
000D
Objet existe déjà
000E
Impossible de définir l'attribut
000F
Permission refusée
0010
Conflit d’état du dispositif
0011
La réponse ne rentre pas
0012
Primitive de fragment
0013
Données de commande insuffisantes
0014
Attribut non compatible
0015
Trop de données
001A
Demande de pont trop grande
001B
Réponse de pont trop grande
001C
Manque de liste d'attribut
001D
Liste d'attributs non valide
Identique à la description
001E
Erreur service embarquée
001F
Échec lié à la connexion (voir codes d’erreur étendus)
0022
Réponse non valide reçue
0025
Erreur de segment clé
0026
Erreur IOI non valide
0027
Attribut inattendu dans la liste
0028
Erreur DeviceNet - ID membre non valide
0029
Erreur DeviceNet - membre ne peut être défini
00D1
Module n’est pas en état de marche
Erreur inconnue
00FB
Port de message non compatible
00FC
Type de données de message non compatible
00FD
Message non initialisé
00FE
Délai d’expiration de message
00FF
Erreur générale (voir codes d’erreur étendus)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal