Configurer le 1756-IR6I en mode Virgule flottante

Pour configurer le 1756-IR6I en mode Virgule flottante :
  1. Sélectionnez le bouton de la voie pour configurer la voie souhaitée.
  2. Entrez les valeurs de mise à l'échelle appropriées pour :
    • Signal bas
    • Procédé bas
    • Signal haut
    • Procédé haut
  3. Sélectionnez la flèche du haut/bas dans la zone
    RTS
    pour entrer la période d'
    échantillonnage en temps réel
    .
  4. Sélectionnez le bouton d'échelle de température désirée.
  5. Sélectionnez la flèche du bas pour sélectionner la plage de fonctionnement d'entrée désirée.
  6. Sélectionnez la flèche du bas pour sélectionner un capteur.
  7. Entrez la valeur de décalage appropriée pour l'écart d'étalonnage.
  8. Sélectionnez la flèche du bas dans la zone
    Filtre de réjection
    pour sélectionner la fréquence du filtre souhaitée.
  9. Sélectionnez la flèche du haut/bas dans la zone
    Filtre numérique
    pour sélectionner la constante de temps du filtre souhaitée en millisecondes.
  10. Sélectionnez la flèche du haut/bas dans la zone
    Décalage cuivre
    10 Ohms pour sélectionner une valeur pour ajouter une compensation pour l'entrée cuivre.
  11. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal