Configurer le 1756-IF6I et le -IF6CIS en mode Nombres entiers
Utilisez cette procédure pour configurer le 1756-IF6I et le 1756-IF6CIS en mode Nombres entiers.
- Sélectionnez le bouton de la voie pour sélectionner la voie à configurer.
- Sélectionnez la flèche du bas dans la zonePlage d'entréepour sélectionner la plage de fonctionnement d'entrée souhaitée.
- Sélectionnez la flèche du bas dans la zoneFiltre de réjectionpour sélectionner la fréquence du filtre souhaitée.
- Sélectionnez la flèche du haut/bas dans la zoneRTSpour entrer la période d'échantillonnage en temps réel en millisecondes
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse