Onglet Configuration 1756-IT6I et IT6I2, virgule flottante
Utilisez cet onglet pour configurer le module d’entrée analogique à virgule flottante 1756-IT6I.
Utilisez l'onglet
Configuration
pour :- Sélectionner la voie à configurer
- Entrer des valeurs de mise à l'échelle
- Entrer une période d'échantillonnage en temps réel
- Entrer une plage d'entrée
- Entrer une valeur d'écart de calibrage
- Sélectionner un temps de filtre numérique
- Sélectionner les unités de température
- Sélectionnez un type de capteur
- Sélectionner une fréquence de filtre réjecteur
- Activer ou désactiver la soudure froide
- Sélectionner une compensation de soudure froide à distance
- Entrer une valeur de décalage de soudure froideCONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l’automate et celui-ci configure lemodule#ait_466748_expandable_302388.automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).Dispositif, généralement un dispositif E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Mise à l’échelle
- Signal basEntrez une valeur de mise à l'échelle basse en unités de signaux, milli-volts ou degrés Celsius ou Fahrenheit lors du processus de linéarité de la température. Vous devez régler ce point d'entrée dans les limites de la plage par défaut du module, -12 à 78 mv sans linéarité. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé bas.
- Procédé basEntrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal bas doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
- Signal hautEntrez une valeur de mise à l'échelle haute en unités de signaux, milli-volts ou degrés Celsius ou Fahrenheit lors du processus de linéarité de la température. Vous devez régler ce point d'entrée dans les limites de la plage par défaut du module, -12 à 78 mv sans linéarité. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé haut.
- Procédé hautEntrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal haut doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
Plage d'entrée
Sélectionnez la plage de fonctionnement d'une voie spécifique :
- de -12 à 78mV
- de -12 à 30 mV
Ecart du calibrage
Entrez une valeur de décalage. Cette valeur est ajoutée à l'entrée pendant le calcul de l'étalonnage afin de compenser les inexactitudes du capteur.
Filtre numérique
Sélectionnez un temps de filtre constant en millisecondes. Ce champ est un filtre numérique de premier ordre qui adoucit les transitions d'entrée.
Type de capteur
Sélectionnez un type de thermocouple dans la liste afin d'assurer la linéarité du signal analogique dans une valeur de température. Les modules thermocouple acceptent neuf types de capteurs en plus des entrées milli-volts :
B, C, E, J, K, N, R, S et T.
aucun = milli-volts
Vous pouvez configurer chaque type de capteur pour des valeurs spécifiques hautes et basses de signaux linéaires.
Filtre de réjection
Sélectionnez une fréquence. Ce filtre atténue la fréquence sélectionnée et ses harmoniques dans le signal d'entrée. Vous pouvez choisir la fréquence de filtre en dehors des interférences de ligne.
Décalage de soudure froide
Entrez une valeur de décalage. Cette valeur est ajoutée à l'entrée soudure froide pendant le calcul de la température afin de compenser les inexactitudes du capteur de soudure froide.
RTS (période d'échantillonnage en temps réel)
Entrez le temps (en millisecondes) pour indiquer la fréquence des échantillonnages à laquelle les entrées du module sont soumises (25 ms à 10 000 ms). Si la linéarité est appliquée à des voies, le RTS minimum permis est 50 ms.
Il n'y a qu'un seul RTS pour le module entier (vous ne pouvez pas en avoir un différent pour chaque voie).
Le délai RTS contrôle la fréquence à laquelle le module prépare les nouveaux relevés. L'intervalle de paquet demandé (RPI dans l'onglet Connexion) contrôle la fréquence à laquelle le module envoie les relevés en cours à l'automate (controller). En règle générale, ces deux valeurs doivent être similaires pour que chaque relevé soit envoyé une fois à l'automate (controller).
Unités de température
Sélectionnez une échelle de température : Fahrenheit ou Celsius pour tout le module.
Désactivation soudure froide
Si vous êtes : | Alors : |
utilisez un capteur à soudure froide pour la compensation effectuée sur le module | Ne sélectionnez pas cette case pour activer cette fonction et connectez un capteur à soudure froide (CJS) pour mesurer la température de la soudure froide du câblage du thermocouple. capteur de soudure froide (CJS) Thermistance mesurant la température ambiante du câble du thermocouple connecté aux bornes à vis. La température mesurée est utilisée pour compenser de manière appropriée l'effet thermoélectrique de soudure froide qui existe entre le câblage du thermocouple et les bornes. Le capteur de soudure froide peut être monté sur le bornier de raccordement, entre les bornes 10 et 14, ou positionné à distance dans un bloc de terminaisons à distance (RTB). |
n'utilisez pas de CJS | Sélectionnez cette case pour désactiver cette fonction |
Il n'y a qu'une seule fonction de désactivation de soudure froide pour tout le module (vous ne pouvez pas en avoir une différente pour chaque voie).
Compensation de soudure froide
Si vous utilisez : | Alors : |
un CJS sur le bornier | ne sélectionnez pas cette case |
un RTB pour connecter un câblage à votre module bloc de terminaisons à distance (RTB) Option de câblage sur site. Le câble installé sur le site du client est connecté au bloc de terminaisons à distance et non pas au bornier de raccordement du module. Le bloc de terminaisons à distance fournit alors des connexions pré-câblées au bornier de raccordement du module. Le bloc de terminaisons à distance offre un capteur de soudure froide intégré et une barre isothermale permettant de s'assurer que toutes les bornes ont la même température afin d'obtenir une compensation de soudure froide plus précise. Pour les applications exigeant une plus grande précision, utilisez un bloc de terminaisons à distance pour améliorer les performances de la soudure froide. | sélectionnez cette case |
Il n'y a qu'une seule compensation CJ à distance pour tout le module (vous ne pouvez pas en avoir une différente pour chaque voie).
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse