Onglet Configuration 1756-IF6I et -IF6CIS, virgule flottante
Utilisez cet onglet pour configurer les modules d’entrée analogique à virgule flottante 1756-IF6I et 1756-IF6CIS.
Utilisez l'onglet
Configuration
pour :- Sélectionner la voie à configurer
- Entrer des valeurs de mise à l'échelle
- Entrer une période d'échantillonnage en temps réel
- Entrer une plage d'entrée
- Entrer une valeur d'écart de calibrage
- Sélectionner un temps de filtre numérique
- Sélectionnez une fréquence Filtre de réjection.CONSEIL: les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller), qui configure le module.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Mise à l’échelle
- Signal basEntrez une valeur basse de mise à l'échelle en unités de signaux, volts ou milli-ampères selon la plage d'entrée configurée. Vous devez régler ce point d'entrée dans la plage de signaux par défaut du module, à savoir de -10 à 10 V ou de 0 à 20 mA. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé bas.moduleDispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
- Procédé basEntrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal bas doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
- Signal hautEntrez une valeur haute de mise à l'échelle en unités de signaux, volts ou milli-ampères selon la plage d'entrée configurée. Vous devez régler ce point d'entrée dans la plage par défaut du module, -10 à 10 V ou 0 à 20 mA. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé haut.
- Procédé hautEntrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal haut doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
Plage d'entrée
Sélectionnez la plage de fonctionnement d'une voie spécifique :
- de -10 à 10V
- de 0 à 5V
- de 0 à 10V
- 0 à 20 mA
Le module 1756-IF6CIS n'a qu'une plage de fonctionnement (0-20 mA).
Ecart du calibrage
Entrez une valeur de décalage. Cette valeur est ajoutée à l'entrée pendant le calcul de l'étalonnage afin de compenser les inexactitudes du capteur.
Filtre numérique
Sélectionnez un temps de filtre constant en millisecondes. Ce champ est un filtre numérique de premier ordre qui adoucit les transitions d'entrée.
Filtre de réjection
Sélectionnez une fréquence. Ce filtre atténue la fréquence sélectionnée et ses harmoniques dans le signal d'entrée. Vous pouvez choisir la fréquence de filtre en dehors des interférences de ligne.
RTS (période d'échantillonnage en temps réel)
Entrez le temps (en millisecondes) pour indiquer la fréquence des échantillonnages à laquelle les entrées du module sont soumises.
Il n'y a qu'un seul RTS pour le module entier (vous ne pouvez pas en avoir un différent pour chaque voie).
Le délai RTS contrôle la fréquence à laquelle le module prépare les nouveaux relevés. L'intervalle de paquet demandé (RPI dans l'onglet Connexion) contrôle la fréquence à laquelle le module envoie les relevés en cours à l'automate (controller). En règle générale, ces deux valeurs doivent être similaires pour que chaque relevé soit envoyé une fois à l'automate (controller).
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse