Onglet Configuration 1756-IB16ISOE, -IH16ISOE
Utilisez cet onglet pour configurer les modules c.c. de diagnostic 1756-IB16ISOE et 1756-IH16ISOE.
Dans cet onglet, vous pouvez :
- activer la saisie CST pour chaque point d'entrée ;
- activer la détection des vibrations ;
- définir un temps de filtrage d'entrée ;
- activer le verrouillage du CST.CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l’automate et celui-ci configure lemodule#ait_466662_expandable_464781.automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).moduleDispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
CONSEIL:
vous pouvez valider ou effacer toutes les coches d'une colonne de cette page en sélectionnant la case dans l'en-tête de chaque colonne. Ceci vous permet de valider ou effacer d'un seul coup toutes les cases sans avoir à répéter l'opération à chaque fois.
Paramètres
Activer la saisie CST
Sélectionnez les cases pour chacun des points pour lesquels vous voulez saisir des événements Désactivé -> Activé et Activé -> Désactivé.
Lorsqu'une case est sélectionnée, l'événement spécifié est saisi pour le point d'entrée correspondant.
Détection de vibrations
Cette option permet de détecter les vibrations d'un dispositif connecté à un point d'entrée et d'ignorer les données. Pour configurer la Détection de vibrations, vous devez définir un nombre de transitions d'entrée acceptable dans une période donnée.
- Nombre d'événements - Entrez le nombre de transitions d'entrée.
- Durée (ms) - Entrez la période en millisecondes.
Si le nombre d'événements correspond à la Durée spécifiée, le module considère que le point d'entrée vibre et que le dispositif d'entrée est défectueux. Il ignore donc la dernière transition ainsi que les suivantes tant que le point d'entrée vibre. Le bit par défaut correspondant de l'entrée est défini.
Si le nombre d'événements est inférieur à la Durée spécifiée, l'entrée ne vibre pas et des horodatages sont générés pour toutes les transitions.
Temps du filtre d'entrée
Sélectionnez une valeur pour définir ces deux valeurs pour Temps de filtrage pour chaque groupe de points d'entrée :
- DESACTIVE à ACTIVE - filtrage du front montant pour les 16 voies d'entrée
- ACTIVE à DESACTIVE - filtrage du front descendant pour les 16 voies d'entrée
Verrouiller le CST
Sélectionnez cette case pour verrouiller toutes les transitions du CST afin qu'un événement ne soit pas écrasé sans avoir été reconnu. Par exemple, en mode 16 voies, dans une séquence d'événements allant de DESACTIVE à ACTIVE à DESACTIVE, les premières transitions DESACTIVE et ACTIVE sont enregistrées, tandis que la transition DESACTIVE finale est ignorée. Toutes les transitions ultérieures sur ce point seront également ignorées jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou réinitialisé.
Si cette case n'est pas cochée, la seconde transition DESACTIVE (OFF) de l'exemple précédent aurait immédiatement écrasé la première transition DESACTIVE (OFF), même si l'automate (controller) n'avait pas encore extrait les données.
En mode File d'attente, les événements ne sont pas effacés du FIFO tant qu'ils n'ont pas été lus.
Horodatage dans les synchronisations CIP (Révision 2 uniquement)
Sélectionnez cette case pour activer (lorsque cela est possible) l'horodatage à l'aide de CIP Sync pour le module. Décochez cette case (par défaut) pour l'horodatage à l'aide du CST ou du Temps universel coordonné en cas de réception de paires.
La synchronisation CIP permet une synchronisation en temps réel des dispositifs et des automates (controllers) connectés sur des réseaux CIP et qui nécessitent un horodatage, une séquence d'enregistrement d'événements, une commande de mouvement réparti et une coordination des commandes améliorée.
La synchronisation CIP est basée sur la norme IEEE 1588 - Precision Time Protocol (PTP), qui permet une synchronisation précise des horloges dans les systèmes de commande et de mesure. Les horloges communiquent entre elles via le réseau de communication EtherNet/IP. Le protocole PTP permet à des systèmes variés comprenant des horloges dont la précision inhérente, la résolution et la stabilité diffèrent, de se synchroniser.
CONSEIL:
ce paramètre ne s'affiche que pour les modules 1756-IB16ISOE de révision 2. Non disponible pour la révision 1.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez
Appliquer
ou OK
. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer
, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse