Valeurs des voies par défaut 1756-IR6I
Ce tableau répertorie les valeurs de voie par défaut du module 1756-IR6I.
Paramètre : | Réglage des voies par défaut : |
Désactivation des alarmes | Alarmes activées |
Verrouillage des alarmes de l'application | Désactivé |
Zone morte des alarmes | 0,00 unités de procédé |
Alarme de vitesse | Désactivée (0,00 unité/seconde) |
Verrouillage de l'alarme de vitesse | Désactivé |
Alarme basse | 1,00 unités de procédé |
Alarme haute | 487,00 unités de procédé |
Alarme basse basse | 1,00 unités de procédé |
Alarme haute haute | 487,00 unités de procédé |
Décalage d'étalonnage | 0,00 unités de procédé |
Plage d'entrée | 1 à 487 W |
Filtre de réjection | 60Hz |
Filtre numérique | Désactivé (0) |
Signal bas | 1,00W |
Procédé bas | 1,00 unités de procédé |
Signal haut | 487W |
Procédé haut | 487,00 unités de procédé |
Décalage de 10 Ohms | 0,0W |
Type de capteur | 0=W (sans linéarité) |
Unités de procédé | Ohms |
Fournir une réponse