Onglet Configuration des sorties - 1794-IE4XOE2/B
Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie du module de sorties analogiques.
Paramètres
Plage de tension/courant
Cela vous permet de configurer le fonctionnement des voies individuelles de sortie selon une plage spécifique de tension ou de courant. Quatre formats sont utilisés dans l'échange des données entre le module et l'adaptateur. Les formats correspondent aux plages spécifiques de tension/courant. La valeur par défaut est comprise entre 4 et 20 mA.
Activer l'étape (step) rapide
Cliquez pour cocher la case de manière à réduire le filtre d'entrée lors de changements de signal rapides. Lorsque le signal se trouve à 1 % de la pleine échelle, le filtrage revient à la normale. Cette fonction est utile lors de la configuration.
Par défaut, cette option est désactivée.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si les conditions suivantes sont respectées :
- Vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance.
- Cet automate est l'automate propriétaireautomate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- Vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse