Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Action de défaut/d'arrêt (1794-IE4XOE2/B, -OE4/B, -OE12/A)

Utilisez cet onglet pour configurer la valeur Etat de sécurité pour un module. Cet onglet permet de configurer le comportement des sorties ; il n'est pas disponible pour les modules ne comportant pas de sorties.
Paramètres
Comportement sur défaut de communication
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication se produit avec ce module. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Réinitialiser les sorties :
    remet les données de sortie du module à zéro (valeur par défaut).
  • Maintenir les dernières sorties
     : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
  • Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties
    - définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.
Comportement en mode Programme (program)
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'il détecte le mode Programme (program) (à l'arrêt).
NOTE: Lorsque l'adaptateur reçoit des données de sortie en temps réel de l'automate, le module est en mode Exécution. Lorsque l'adaptateur ne reçoit pas de données de sortie en temps réel de l'automate (controller) et qu'il y a un défaut de communication, le module fonctionne en mode défaut (fault mode). Dans toutes les autres conditions, il est en mode Programme (program) ou en mode d'arrêt. Lorsqu'il détecte le mode Run, l'adaptateur copie les données de sortie de l'automate (controller) dans la sortie correspondante du module. Lorsqu'il détecte le mode Programme (program), il répond en fonction du choix que vous sélectionnez pour ce champ.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Réinitialiser les sorties :
    remet les données de sortie du module à zéro (valeur par défaut).
  • Maintenir les dernières sorties
     : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
  • Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties
    - définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.
Valeur d'état de sécurité
Entrez la valeur appropriée pour chaque voie. La valeur par défaut est 0.
NOTE: vous devez définir le comportement d'un défaut de communication ou le comportement en mode Program sur "Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties" pour que les valeurs que vous avez configurées soient utilisées.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
NOTE:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case de blocage de l'onglet Connexion n'est pas accessible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal