Exemple de programmation et câblage DCS

Cet exemple est conforme à la norme ISO 13849-1, opération de Catégorie 4. La partie commande standard de l’application n’est pas représentée.
DCS Wiring Example
Ce schéma de programmation montre l’instruction Arrêt de l’entrée double canal (DCS) avec les entrées et les sorties de tests.
DCS Programming exmaple
Diagramme à relais
DCS_Ladder Diagram_wire and program
Le logiciel de programmation est utilisé pour configurer les paramètres d’entrée et de sortie du module
Guard I/O
, comme représenté.
Définition du module
DCST_other_Pg72_v31
Rockwell Automation
suggère de sélectionner
Correspondance exacte (Exact Match)
pour
Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également sélectionner
Correspondance compatible (Compatible Match)
.
Configuration des entrées du module
DCST_other_Pg73_1_v31
Configuration des sorties du module du test
DCST_mod test output_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal