Exemple de programmation de câblage CROUT

Cette section indique comment câbler le module Guard I/O et programmer l’instruction dans la partie contrôle de sécurité d’une application.
Cet exemple d’application est conforme à la norme ISO 13849-1, pour une opération de Catégorie 4.
CONSEIL: La partie contrôle standard de l’application n’est pas représentée dans le schéma suivant.
Schéma de câblage
Ce schéma de câblage montre comment utiliser l’instruction de sortie redondante configurable avec module 1791DS-IB8XOB8 pour contrôler un moteur. L’application inclut un bouton poussoir pour la réinitialisation.
CROUT Wiring diagram
Schéma de programmation
Le schéma de programmation représente l’instruction de manière logique avec les entrées et les sorties.
CROUT Programming diagram
Diagramme à relais
CROUT_LD_other
CONSEIL: L'étiquette dans l'image précédente est une étiquette booléenne interne dont la valeur est déterminée par d'autres parties de l'application utilisateur qui ne sont pas représentées dans cet exemple.
Définition du module
Les sections suivantes fournissent des exemples relatifs à la façon d’utiliser le logiciel de programmation pour définir les opérandes de configuration du module Guard I/O.
CROUT_mod input config_v31
Rockwell Automation
suggère de sélectionner
Correspondance exacte (Exact Match)
pour
Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également choisir
Correspondance compatible (Compatible Match)
.
Configuration des entrées du module
CROUT_input config_v31
Configuration des sorties du module du test
CROUT_mod test output config_v31
Configuration des sorties du module
CROUT_output config_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal