Attributs de bloc de configuration de module

La collection suivante d’attributs Classe de module est stockée dans l’automate et envoyée au module dans le Bloc de configuration du service Forward_Open.
Les axes activés en Mode Test d’axe ne simulent pas ces attributs de variateur.
Bits de configuration
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - Tout
BYTE
0
-
-
Bitmap :
0 = Vérifier la structure d’alimentation (O/D)
1 = Bit de sécurité en réseau valide (O/D)
2 = Autoriser la sécurité en réseau (O/D)
3...7 = Réservé
Cet attribut est une collection de bits utilisés pour configurer un dispositif de CIP Motion associé. Chaque bit est soit vrai, soit faux.
  • Le bit « Vérifier la structure d’alimentation » est utilisé pour contrôler si le variateur exécute ou non une « vérification de « clé étendue » à l’aide de son ID de classe de variateur.
  • Le bit « Bit de sécurité en réseau valide » détermine si le bit « Autoriser la sécurité en réseau » (bit 2) de cet attribut est valide et imposé par le variateur.
  • Le bit « Autoriser la sécurité en réseau » détermine si le variateur est autorisé à accepter une requête de service Propose_TUNID d’un Automate de sécurité pour établir la propriété de la sécurité et les connexions de sécurité subséquentes.
ID de la classe d’alimentation du variateur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - D
DINT
0
-
-
ID unique de la structure d’alimentation utilisé pour vérifier si la structure d’alimentation sélectionnée par l’utilisateur correspond à celle du dispositif de variateur.
Si la structure d’alimentation change avec les instances d’axe d’un dispositif de variateur impliquant plusieurs axes, alors une valeur de 0 est appliquée à cet attribut et l’automate utilise l’ID d’axe de la structure d’alimentation du variateur pour vérifier la correspondance de la structure d’alimentation associée à chaque axe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal