Validation de la licence (License Validation, LV)

Ces informations s’appliquent aux automates
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction Validation de la licence (License Validation, LV) vérifie l'existence d'une licence associée qui n'a pas expiré avec une routine ou des instructions complémentaires dans l'automate.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Bloc fonctionnel
Indisponible
Texte structuré
Indisponible
Opérandes
Diagramme à relais
Opérande
Type
Format
Description
Vendor Code
DINT
immédiat
Nombre unique identifiant le vendeur de la licence associée à une routine ou à une instruction complémentaire.
Accepte une valeur entière immédiate comprise entre 0 et 2 147 483 647.
Product Code
DINT
immédiat
Nombre unique identifiant le code de produit de la licence associée à une routine ou une instruction complémentaire.
Accepte une valeur entière immédiate comprise entre 0 et 2 147 483 647.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Comparaison numérique
Si la licence est valide et utilisée dans le projet
Définir la condition de sortie d'échelon sur vrai
ou bien
Définir la condition de sortie d'échelon sur faux
Post-scrutation
N/A
Exemple
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal