Spécifier les messages PLC-3

Les types de message PLC-3 sont conçus pour les processeurs PLC-3.
Sélectionner cette commande :
Pour :
PLC3 Lecture par type
Lire des données de type entier ou REAL.
Pour les entiers, cette commande lit les entiers de 16 bits depuis le processeur PLC-3 et les stocke dans des tableaux de données SINT, INT ou DINT dans l'automate
Logix 5000
, et préserve l'intégrité des données.
Cette commande lit également les données à virgule flottante depuis le PLC-3, et les stocke dans une balise de type de données REAL dans l'automate
Logix 5000
.
PLC3 Écriture par type
Écrire des données de type entier ou REAL.
Cette commande écrit des données SINT ou INT dans le fichier d'entiers PLC-3, et préserve l'intégrité des données. Vous pouvez écrire des données DINT
tant qu'elles peuvent être contenues dans un type de données INT (−32 768 ≥ données ≤ 32 767).
Cette commande écrit également des types de données REAL depuis l'automate
Logix 5000
vers un fichier à virgule flottante PLC-3.
Lecture de gamme de mots PLC3
Lire une plage continue de mots de 16 bits dans la mémoire PLC-3 quel que soit le type de données.
Cette commande commence à l'adresse spécifiée comme élément source, et lit de façon séquentielle le nombre de mots de 16 bits requis.
Les données provenant de l'Élément source sont stockées, en commençant à l'adresse donnée comme Étiquette destination.
Écriture de gamme de mots PLC3
Écrire une plage continue de mots de 16 bits depuis la mémoire
Logix 5000
vers la mémoire PLC-3, quel que soit le type de données.
Cette commande commence à l'adresse spécifiée comme Étiquette source, et lit de façon séquentielle le nombre de mots de 16 bits requis.
Les données provenant de l'Étiquette source sont stockées, en commençant à l'adresse donnée comme Élément destinataire dans le processeur PLC-3.
Les schémas suivants présentent la différence entre la commande par type et la commande de la plage de mots. L'exemple se base sur les commandes de lecture depuis un processeur PLC-3 vers un automate
Logix 5000
.
RSL5K_CommandDifferDiagram
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal