Défauts du Module : 16#fe00 - 16#feff
Les défauts du module : 16#fe00 - 16#feff.
Code | Chaîne | Explication et causes/solutions possibles |
|---|---|---|
16#fe01 | Un format de configuration incorrect a été trouvé. | |
16#fe02 | Intervalle de trame requis (RPI) hors limites. | L'intervalle de trame demandé (RPI) spécifié est incorrect pour ce Module.
|
16#fe03 | Le point de connexion d'entrée n'a pas été défini. | |
16#fe04 | Erreur de requête de connexion : Pointeur de données d’entrée non valide. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur. |
16#fe05 | Erreur de requête de connexion : Taille des données d’entrée non valide. | Soit :
|
16#fe06 | Le point de forçage d'entrée n'a pas été défini. | |
16#fe07 | Le point de connexion de sortie n'a pas été défini. | |
16#fe08 | Erreur de requête de connexion : Pointeur de données de sortie non valide. | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur. |
16#fe09 | Erreur de requête de connexion : Taille des données de sortie non valide. | Soit :
|
16#fe0a | Le point de forçage de sortie n'a pas été défini. | |
16#fe0b | Chaîne de symbole incorrecte. | Soit :
|
16#fe0c | Numéro d'instance de PLC-5 non valide. | L'automate tente d'établir une connexion à PLC-5 et a reçu un message d'erreur.Vérifiez que le numéro d'instance indiqué a été correctement spécifié dans le module PLC-5 . |
16#fe0d | La balise (tag) n'existe pas dans l'automate (controller) de même niveau. | Le numéro d'instance du symbole a été trouvé non défini. |
16#fe0e | Mise à jour automatique du firmware en cours. | Le module est en cours de mise à jour. |
16#fe0f | Échec de la mise à jour automatique du firmware : Fichier de firmware incompatible avec le module. | Le superviseur du firmware a tenté de mettre à jour un module non pris en charge. |
16#fe10 | Échec de la mise à jour automatique du firmware : Fichier de firmware introuvable. | Le fichier firmware pour mettre à jour le module est introuvable. |
16#fe11 | Échec de la mise à jour automatique du firmware : Fichier de firmware non valide. | Le fichier firmware est endommagé. |
16#fe12 | Echec de la mise à jour automatique du firmware. | Une erreur s'est produite lors de la mise à jour du module. |
16#fe13 | Échec de la mise à jour automatique du firmware : Connexions actives détectées. | Impossible d'établir une connexion active avec le module cible. |
16#fe14 | Mise à jour automatique du firmware en attente : Recherche du fichier NVS pour obtenir l’identité du module approprié. | Le fichier firmware est en cours de lecture. |
16#fe22 | Le type de connexion netparams cible-vers-expéditeur est incorrecte. | |
16#fe23 | La connexion netparams cible-vers-expéditeur n'indique pas si l'option unicast est autorisée. |
Fournir une réponse