Défauts du Module : 16#0800 - 16#08ff

Voici les défauts du module : 16#0800 - 16#08ff
Code
Chaîne
Explication et causes/solutions possibles
16#0800
Le lien réseau du chemin vers le module est hors ligne.
Aucune interprétation disponible.
16#0801
RPI de distribution multiple non compatible.
Aucune interprétation disponible.
16#0810
Aucune donnée d'application cible disponible.
L'application de commande n'a pas initialisé les données devant être produites par le périphérique cible. Il se peut que les connexions d'envoi des données soient configurées dans un périphérique cible et que l'application de commande de ce périphérique n'ait pas initialisé les données à produire.
Pour le périphérique cible associé à la connexion d'envoi des données qui renvoie cette erreur de connexion, démarrez l'application de commande et effectuez au moins une écriture de données. Reportez-vous à la documentation du périphérique cible et de l'application de commande pour obtenir des informations sur cette opération.
16#0814
Erreur de requête de connexion : Discordance de type de données (data type).
Informations d'état de connexion incorrectes trouvées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal