Défauts du Module : 16#0200 - 16#02ff

Voici les défauts du module : 16#0200 - 16#02ff.
Code
Chaîne
Explication et causes/solutions possibles
16#0203
Dépassement de temps de la connexion.
Le propriétaire ou l'expéditeur reconnaît que le dispositif cible figure sur le réseau ou dans le fond de panier. Toutefois, les données et les messages I/O ne reçoivent pas de réponses. En d'autres termes, la cible est accessible, mais sa réponse n'est pas celle prévue. Par exemple, il se peut que ce défaut soit indiqué là où les paquets Ethernet multicast ne sont pas renvoyés.
Quand ce défaut se produit, l'automate (controller) tente généralement de supprimer et de rétablir constamment la connexion.
Si vous utilisez des modules FLEX I/O, veillez à utiliser le service de bornier de raccordement correct.
16#0204
Erreur de requête de connexion : La demande de connexion a expiré.
L'automate (controller) essaie d'établir une connexion. Toutefois, le module cible ne répond pas.
Le dispositif semble également être manquant du fond de panier ou du réseau.
A des fins de récupération, effectuez ces actions :
  • Vérifiez que le module n'a pas été retiré, qu'il fonctionne encore et qu'il est sous tension.
  • Vérifiez que le numéro d'emplacement correct a été indiqué.
  • Vérifiez que le module est correctement connecté au réseau.
Si vous utilisez les Modules Flex I/O, assurez-vous que le bornier de raccordement correct est utilisé.
16#0205
Erreur de requête de connexion : Paramètre non valide.
Soit :
  • L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur : un paramètre est erroné.
  • Le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
    Il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Module compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
16#0206
Erreur de requête de connexion : Taille du tableau demandé trop grande.
Soit :
  • L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur : la taille requise est trop importante.
  • Le module utilisé (c'est-à-dire, le module physique) est différent de celui indiqué dans l'arborescence de configuration I/O et entraîne donc l'échec de la connexion ou du service.
    Il se peut que le défaut se produise même quand le module a réussi le test de détrompage électronique. Ceci peut résulter de l'utilisation des options Désactiver détrompage ou Module compatible dans la configuration du module au lieu de l'option Correspondance exacte.
    Bien qu’il ait réussi le test de détrompage électronique, le module connecté n’a pas les mêmes fonctionnalités ou paramètres que le module spécifié dans l’arborescence de configuration d’entrée et de sortie et ne prend pas en charge la connexion ou le service auquel vous tentez d’accéder.
    Vérifiez le module utilisé et assurez-vous qu’il correspond exactement à celui indiqué dans l’arborescence de configuration d’E/S de l’application
    Logix Designer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal