Défauts du Module : 16#0000 - 16#00ff
Voici les défauts du module : 16#0000 - 16#00ff
Code | Chaîne | Explication et causes/solutions possibles |
16#0001 | Erreur de connexion. | Échec de connexion à un module. |
16#0002 | Ressource indisponible. | Soit :
|
16#0005 | Erreur de requête de connexion : Classe incorrecte | L'automate (controller) essaie d'établir une connexion au Module et a reçu un message d'erreur. Soit :
|
16#0006 | Erreur de requête de connexion : Classe incorrecte. | Soit :
|
16#0007 | Erreur de requête de connexion : Classe incorrecte. | Une demande de service n'est pas connectée mais devrait l'être. |
16#0008 | Erreur de requête de service : Service non pris en charge | L'automate (controller) tente de demander un service à partir du module non pris en charge. |
16#0009 | Configuration du module incorrecte : erreur de paramètre. Astuce : d’autres informations d’erreur relatives à ce défaut seront affichées sous la forme d’un code hexadécimal dans l’onglet Connexion. | La configuration du Module est incorrecte. La configuration du module a peut-être été modifiée dans la fenêtre Visualisation des données ou par programmation. S'il est disponible pour le module, accédez à l'onglet Connexions de la boîte de dialogue Propriétés du module pour le code de défaut supplémentaire. Le code de défaut supplémentaire indique le paramètre de configuration entraînant le défaut. Vous devrez peut-être corriger plusieurs paramètres avant que ce défaut ne soit effacé et que la connexion ne soit correctement établie. |
16#000A | Un attribut dans Get_Attributes_List ou Set_Attributes_List est différent de zéro. | Soit :
Si un attribut d'objet ou une balise n'est pas valide, exportez le fichier Logix Designer , puis réimportez-le. Replanifiez le réseau ControlNet après la réimportation si applicable. |
16#000C | Erreur de requête de service : Mode/état non valide pour la demande de service. | L'automate (controller) essaie de demander un service au Module et a reçu un message d'erreur. Vérifiez d'abord que le module n'est pas défaillant. Pour un module I/O, ceci peut indiquer que le module comprend l'une des conditions suivantes :
Reportez-vous à l'onglet Info. sur le Module pour déterminer la cause exacte du problème. |
16#000D | L'objet existe déjà. | Une instance de mappage I/O est créée là où l'instance est déjà utilisée. |
16#000E | Impossible de définir la valeur d'attribut. | Une instruction MSG est configurée pour changer une valeur d'attribut non modifiable. |
16#000F | Permission d'accès refusée pour le service demandé. | Une instruction MSG a été configurée pour supprimer un objet de mappage qui ne peut l'être. |
16#0010 | Le mode ou l'état du module n'autorise pas l'objet à exécuter le service demandé. | L'état du dispositif empêche le traitement d'une demande de service. |
16#0011 | Données de réponse trop longues. | La réponse à un message comporte une taille de données trop grande pour la destination. Changez la destination en balise (tag) qui peut gérer la taille de données et le type renvoyé. |
16#0013 | Configuration du module rejetée : Taille des données trop petite. | La configuration du Module est incorrecte : un nombre insuffisant de données de configuration a été envoyé. Vérifiez que le module correct est ciblé. |
16#0014 | Attribut non défini ou non pris en charge. | Une instruction MSG est configurée pour changer un attribut inexistant. |
16#0015 | Configuration du module rejetée : Taille des données trop grande. | La configuration du Module est incorrecte : un nombre trop important de données de configuration a été envoyé. Vérifiez que le module correct est ciblé. |
Fournir une réponse