Accès à l'objet TimeSynchronize

L'objet TIMESYNCHRONIZE fournit une interface CIP (Common Industrial Protocol ) à la norme IEEE 1588 (IEC 61588) pour un protocole de synchronisation d'horloges de précision pour les systèmes de contrôle et de mesure en réseau. Accédez à l’objet TIMESYNCHRONIZE via les instructions GSV/SSV.
Attribut
Type de données
Instruction
Description
ClockType
INT
GSV
Type de l'horloge.
Bit
Type of Clock
0
Ordinary Clock
1
Boundary Clock
2
Peer-to-peer transparent clock
3
End-to-end transparent clock
4
Management Node
All other bits are reserved.
CurrentTimeMicroseconds
DINT[2]
DT
LINT
GSV
Valeur actuelle du temps système, en microsecondes.
CurrentTimeNanoseconds
LINT
LDT
GSV
Valeur actuelle du temps système, en nanosecondes.
DomainNumber
SINT
GSV
Le domaine de l'horloge PTP. La valeur est comprise entre 0 et 255. Le paramètre par défaut est de 0.
CurrentTimeMicroseconds
LINT
DINT
GSV
Valeur actuelle du temps système, en microsecondes.
CurrentTimeNanoseconds
LINT
LDT
GSV
Valeur actuelle du temps système, en nanosecondes.
DomainNumber
SINT
GSV
Le domaine de l'horloge PTP. La valeur est comprise entre 0 et 255. Le paramètre par défaut est de 0.
GrandMasterClockInfo
Structure
GSV
Informations de propriété pour l'horloge maître.
Nécessite 24 octets de stockage.
Grandmaster Clock Information structure:
ClockIdentity
SINT[8]
ClockClass
INT
TimeAccuracy
INT
OffsetScaledLogVariance
INT
CurrentUtcOffset
INT
TimePropertyFlags
INT
TimeSource
INT
Priority1
INT
Priority2
INT
IsSynchronized
DINT
GSV
L'horloge locale est synchronisée avec un maître.
Value
Meaning
0
Not synchronized
1
Synchronized
LocalClockInfo
Structure
GSV
Informations de propriété pour l'horloge locale.
Nécessite 20 octets de stockage.
Local Clock Information structure:
ClockIdentity
SINT[8]
ClockClass
INT
TimeAccuracy
INT
OffsetScaledLogVariance
INT
CurrentUtcOffset
INT
TimePropertyFlags
INT
TimeSource
INT
ManufactureIdentity
DINT
GSV
L'IEEE OUI (Identité unique de l'organisation) du fabricant.
MaxOffsetFromMaster
LINT
DINT
GSV / SSV
Décalage maximal par rapport au maître, en nanosecondes.
MeanPathDelayToMaster
LINT
DINT
GSV
Retard moyen du chemin entre les horloges maître et locale, en nanosecondes.
NumberOfPorts
INT
GSV
Le nombre de ports de cette horloge.
OffsetFromMaster
LINT
DINT
GSV
La différence calculée entre l'horloge locale et l'horloge maître, basée sur le message de synchronisation le plus récent, en nanosecondes.
PTPEnable
DINT
GSV / SSV
Le statut d'activation pour la synchronisation de temps/PTP/CIP sur le dispositif.
Value
Meaning
0
Disable
1
Enable
ParentClockInfo
Structure
GSV
Informations de propriété pour l'horloge parent.
Nécessite 16 octets de stockage.
Parent Clock Information structure:
ClockIdentity
SINT[8]
PortNumber
INT
ObservedOffsetScaledLogVariance
INT
ObservedPhaseChangeRate
DINT
PortEnableInfo
Structure
GSV
La configuration d'activation de port pour chaque port du dispositif.
Taille = 2 + (nombre de ports activés x 4)
Taille max. = 42 octets
Port Enable status structure:
NumberOfPorts
INT
Le nombre maximal de ports est de 10.
Structure repeated for the number of ports:
PortNumber
INT
PortEnable
INT
PortLogAnnounceIntervalInfo
Structure
GSV
L'intervalle entre deux messages « Annonce » (Announce) successifs envoyés par une horloge maître sur chaque port PTP du dispositif.
Taille = 2 + (nombre de ports activés x 4)
Taille max. = 42 octets
Port Log Announce Interval structure:
NumberOfPorts
INT
Le nombre maximal de ports est de 10.
Structure repeated for the number of ports:
PortNumber
INT
PortLogAnnounceInterval
INT
PortLogSyncIntervalInfo
Structure
GSV
L'intervalle entre deux messages « Synchronisation » (Sync) successifs envoyés par un maître sur chaque port PTP du dispositif.
Taille = 2 + (nombre de ports activés x 4)
Taille max. = 42 octets
Port Log Sync Interval structure:
NumberOfPorts
INT
Le nombre maximal de ports est de 10.
Structure repeated for the number of ports:
PortNumber
INT
PortLogAnnounceInterval
INT
PortPhysicalAddressInfo
Structure
GSV
L'adresse physique et de protocole de chaque port du dispositif.
Taille = 2 + (nombre de ports activés x 36)
Taille max. = 362 octets
Port Physical Address structure:
NumberOfPorts
INT
Le nombre maximal de ports est de 10.
Structure repeated for the number of ports:
PortNumber
INT
Protocol
SINT[16]
SizeOfAddress
INT
Port Address
SINT[16]
PortProfileIdentityInfo
Structure
GSV
Profil de chaque port du dispositif.
Taille = 2 + (nombre de ports activés x 10)
Taille max. = 102
Port Profile Identity structure:
NumberOfPorts
INT
Le nombre maximal de ports est de 10.
Structure repeated for the number of ports:
PortNumber
INT
ClockIdentity
SINT[8]
PortProtocolAddressInfo
Structure
GSV
L'adresse réseau et de protocole de chaque port du dispositif.
Taille = 2 + (nombre de ports activés x 22)
Taille max. = 222
Port Protocol Address structure:
NumberOfPorts
INT
Le nombre maximal de ports est de 10.
Structure repeated for the number of ports:
PortNumber
INT
NetworkProtocol
INT
SizeOfAddress
INT
PortAddress
SINT[16]
PortStateInfo
Structure
GSV
L'état actuel de chaque port PTP du dispositif.
Taille = 2 + (nombre de ports activés x 4)
Taille max. = 42 octets
Port State structure:
NumberOfPorts
INT
Le nombre maximal de ports est de 10.
Structure repeated for the number of ports:
PortNumber
INT
PortState
INT
Priority1
SINT
GSV / SSV
Valeur Priority1 (outrepassement du maître) pour l'horloge locale.
CONSEIL: La valeur est non signée.
Priority2
SINT
GSV / SSV
Valeur Priority2 (disjoncteur) pour l'horloge locale.
CONSEIL: La valeur est non signée.
ProductDescription
Structure
GSV
Description du dispositif qui contient l'horloge.
Nécessite 68 octets de stockage.
Product Description structure:
Size
DINT
Description
SINT[64]
RevisionData
Structure
GSV
Données de version du dispositif qui contient l'horloge.
Nécessite 36 octets de stockage.
Revision Data structure:
Size
DINT
Revision
SINT[32]
StepsRemoved
INT
GSV
Le nombre de régions de synchronisation CIP entre l'horloge locale et l'horloge maître (c'est-à-dire le nombre d'horloges limites + 1).
SystemTimeAndOffset
Structure
GSV
Le temps système, en microsecondes, et le décalage par rapport à la valeur de l'horloge locale.
System Time and Offset structure:
SystemTime
LINT
DINT
SystemOffset
LINT
DINT
UserDescription
Structure
GSV
Description utilisateur du dispositif qui contient l'horloge.
Nécessite 132 octets de stockage.
User Description structure:
Size
DINT
Description
SINT[128]
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal