Accéder à l'objet Safety
Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590. Les différences entre les automates sont signalées, le cas échéant.L’objet Safety Controller fournit des informations sur l’état de sécurité et la signature de sécurité. Les attributs SafetyTask et SafetyFaultRecord peuvent récupérer les informations sur les défauts irrécupérables.
Reportez-vous à Manuel utilisateur des automates GuardLogix, publication 1756-UM020.
Attribut | Type de données | Instruction au sein d'une Tâche Standard | Instruction au sein d'une Tâche de Sécurité | Description |
SafetyLockedState | SINT | GSV | Aucun | Indique si l'automate est verrouillé ou déverrouillé de sécurité. |
SafetySILConfiguration | SINT | GSV | Aucun | Indique la configuration de sécurité SIL.
|
SafetyStatus | INT | GSV | Aucun | Indique l’état de sécurité. Chaque valeur a une signification spécifique : :
|
SafetySignature Exists | SINT | GSV | GSV | Indique si la signature de la tâche de sécurité est présente. |
SafetySignature ID (S'applique uniquement aux automates Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570.) | SINT | GSV | Aucun | Numéro d'identification 32 bits. |
SafetySignature (S'applique uniquement aux automates Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570.) | String | GSV | Aucun | Le numéro d'identification 32 bits inclut le numéro d'ID, la date et l'horodatage. |
SafetyTaskFault Record | DINT[11] | GSV | Aucun | Enregistre les défauts de la tâche de sécurité. |
SafetySignatureIDLong (S'applique uniquement aux automates Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.) | SINT[33] | GSV | Aucun | ID de la signature de sécurité 32 octets dans un tableau en octets. Le 1er octet est la taille de l’ID de la signature de sécurité en octets et les 31 octets restants sont ID de signature. |
SafetySignatureIDHex | String | GSV | Aucun | Représentation de chaîne hexadécimale 64 caractères de l’ID de signature. |
SafetySignatureDateTime (S'applique uniquement aux automates Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.) | String | GSV | Aucun | Jour et heure de la signature de sécurité sur 27 caractères au format mm/dd/yyyy, hh:mm:ss.iii<AM ou PM>> |
Fournir une réponse