Valeurs immédiates
Lorsque vous entrez une valeur immédiate (constante) au format décimal (par exemple, -2, 3), l'automate stocke cette valeur en utilisant 32 bits. Si vous entrez une valeur dans une base numérique autre que décimale, telle que binaire ou hexadécimale, et que vous ne spécifiez pas l'ensemble des 32 bits, l'automate place un zéro dans les bits que vous n'avez pas spécifiés (remplissage avec des zéros).
IMPORTANT:
Remplissage avec des zéros des valeurs immédiates binaires, octales ou hexadécimales inférieures à 32 bits.
Si vous entrez | L'automate stocke |
-1 | 16#ffff ffff (-1) |
16#ffff (-1) | 16#0000 ffff (65535) |
8#1234 (668) | 16#0000 029c (668) |
2#1010 (10) | 16#0000 000a (10) |
Valeurs immédiates entières
Si vous entrez | L'automate stocke |
Sans aucun suffixe | DINT |
« U » ou « u » | UDINT |
« L » ou « l » | LINT |
« UL », « ul », « Ul » ou « uL » | ULINT |
Valeurs immédiates à virgule flottante
Si vous entrez | L'automate stocke |
Sans aucun suffixe | REAL |
« L » ou « l » | LREAL |
Fournir une réponse