Commandes sur façade avant du bloc fonctionnel

L'application de programmation
Logix Designer
comprend des commandes de face avant pour certaines instructions de bloc fonctionnel. Les faces avant sont des contrôles Active-X utilisés dans les applications et qui agissent comme un conteneur Active-X. Les faces avant communiquent avec l'automate via le serveur
RSLinx Classic
OPC ou la passerelle
FactoryTalk Linx
.
IMPORTANT: L'application de programmation
Logix Designer
n'est pas un conteneur Active-X valide. Un conteneur Active-X est requis pour utiliser les faces avant.
Ces instructions ont des faces avant :
  • Entrée discrète de procédé (Process Discrete Input, PDI)
  • Sortie discrète de procédé (Process Discrete Output, PDO)
  • Entrée analogique de procédé (Process Analog Input, PAI)
  • Sortie analogique de procédé (Process Analog Output, PAO)
  • Alarme (ALM)
  • Sélection améliorée (ESEL)
  • Totalisateur (TOT)
  • Rampe/Stabilisation (RMPS)
  • Dispositif à 2 états discret (D2SD)
  • Dispositif à 3 états discret (D3SD)
  • PID amélioré (PIDE)
Configurez les faces avant via les pages de propriétés qui s'ouvrent par le biais des applications de conteneur.
Toutes les faces avant ont les pages de propriété suivantes en commun :
  • Général
  • Affichage (Display)
  • Police
  • Locale (Locale)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal