Examiner si fermé (Examine If Closed, XIC)
Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590.L'instruction Examiner si fermé (Examine If Close, XIC) examine le bit de données pour définir ou mettre la condition d'échelon à zéro.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Opérandes
Diagramme à relais
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
Data bit | BOOL | balise | Bit à tester. Il existe divers modes d'adressage d'opérande possibles pour le bit de données, reportez-vous à la section Adressage par bit pour en voir des exemples. |
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexation dans des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Définir la condition de sortie d'échelon sur la condition d'entrée d'échelon |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | Si DataBit est vrai, la condition de sortie d'échelon est définie sur vrai. Si DataBit est faux, la condition de sortie d'échelon est définie sur faux. |
Post-scrutation | N/A |
Exemple 1
Diagramme à relais

Si Limit_Switch_1 est vrai, l'instruction suivante est activée.
Exemple 2
Diagramme à relais

Si S:V est vrai (généré par MOV), l'instruction suivante est activée.
Exemple 3
Diagramme à relais

Nombre LINT d'accès XIC
Axis_04 est une balise AXIS_CIP_DRIVE.
Test_Axis_00 est un alias pour Axis_04.
Le type AXIS_CIP_DRIVE possède un membre LINT appelé CIPAxisFaults.
BusUndervoltageULFault est un membre des bits de CIPAxisFaults.
Test_Axis_00.BusUndervoltageULFault est le bit 34 de CIPAxisFaults. Le bit 34 a la valeur 0x400000000.
Si Test_Axis_00.BusUndervoltageULFault est vrai, cela active l'instruction suivante.
Fournir une réponse