Rechercher
Aide en ligne de Studio 5000 Logix Designer
B – Jeu d’instructions
- B -
NON booléen (Boolean AND, BAND)
NON booléen (Boolean NOT, BNOT)
NON booléen (Boolean OR, BOR)
Rupture (BRK)
Décalage binaire à gauche (Bit Shift Left, BSL)
Décalage binaire à droite (Bit Shift Right, BSR)
Répartition champ de bits (Bit Field Distribute, BTD)
Répartition champ de bits avec cible (Bit Field Distribute with Target, BTDT)
Message (MSG)
OU exclusif booléen (Boolean Exclusive OR, BXOR)
Jeu d'instructions
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal