LinkAnimation ou (GroupLinkAnimation)
Spécifie si un objet de référence utilise les paramètres d'animation de l'objet de base auxquels il est lié et s'il utilise effectivement les animations de cet objet. Spécifie également si l'objet de référence utilise les expressions assignées aux animations de l'objet de base.
Tous les objets de référence, y compris ceux qui font partie d'un objet de référence groupé, ont cette propriété.
Options
- Ne pas lierL'objet de référence utilise d'abord les animations affectées à l'objet de base. Cependant, elles ne sont pas liées. L'objet de référence ne repère donc pas les modifications de l'objet de base et les modifications de l'objet de référence n'affectent pas l'objet de base.
- Lier avec expressionsL'objet de référence utilise les animations et les expressions affectées à l'objet de base. L'utilisateur ne peut pas modifier les propriétés d'animation de l'objet de référence. L'objet de référence repère les modifications apportées aux paramètres d'animation de l'objet de base.
- Lier sans expressionsL'objet de référence utilise les animations affectées à l'objet de base, mais pas aux expressions de l'objet de base. L'utilisateur peut modifier les expressions qui gouvernent les propriétés d'animation de l'objet de référence, mais pas les propriétés d'animation autre que les expressions (telles que l'Etat vrai de l'expression pour l'animation de visibilité). Les modifications apportées aux animations de l'objet de référence n'affectent pas l'objet de base.
Fournir une réponse