Configurer le terminal MobileView, PanelView Plus 7, PanelView Plus 6, PanelView Plus, PanelView Plus Compact ou PanelView Plus CE pour les audits distants

Pour collecter des messages d’audit d’un terminal
MobileView
,
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
, ou
PanelView Plus CE
sur l’ordinateur
FactoryTalk
, vous devez configurer le terminal pour les audits distants.
Pour configurer le terminal
MobileView
,
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
pour les audits distants
  1. Sur le terminal, démarrez
    FactoryTalk View ME Station
    .
  2. Sélectionnez
    Paramètres du terminal > Diagnostics Setup > Journal distant
    et cliquez sur
    Modifier
    .
  3. Dans la zone de texte
    Adresse
    , entrez l'adresse IP de l'ordinateur
    FactoryTalk
    .
  4. Dans la zone de texte
    Port
    , entrez le numéro de port de l'ordinateur
    FactoryTalk
    et cliquez sur
    OK
    .
  5. Dans la boîte de dialogue
    Diagnostics Setup
    , sélectionnez
    Acheminement des messages
    et cliquez sur
    Modifier
    .
  6. Sélectionnez
    Journal distant
    et appuyez sur
    Entrée
    .
  7. Pour garantir la capture de toutes les informations disponibles, cochez toutes les cases de la boîte de dialogue
    Acheminement des messages du journal distant
    et cliquez sur
    OK
    .
Pour que les modifications prennent effet, redémarrez le terminal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal