Sélectionner l'URL du point de terminaison
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnezPropriétés.
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezServeurs OPC UA.
- DansServeurs OPC UA, sélectionnez un serveur, puis sélectionnez
en regard de URL du point de terminaison.
Utilisez l'option
Sélectionner l'URL du point de terminaison
pour parcourir le réseau et sélectionner un serveur à ajouter au FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
CONSEIL:
Pour qu'un point de terminaison d'un serveur OPC UA soit découvert lors de la navigation sur le réseau, le service OPC Foundation Local Discovery (opcualds.exe) doit être en cours d'exécution sur le serveur et le port associé doit être ouvert sur le pare-feu. Vous pouvez également saisir manuellement l'URL du point de terminaison comme indiqué par le logiciel de gestion du serveur OPC UA.
Les serveurs
OPC
UA compatibles avec le FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector apparaissent en noir. Les serveurs OPC
UA non compatibles avec le FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector apparaissent en gris.Champ | Description |
|---|---|
Rechercher | Filtre les serveurs OPC UA découverts par la chaîne saisie pour une recherche rapide. |
Local | Répertorie les serveurs OPC UA en cours d'exécution sur l'ordinateur local. |
Distant | Répertorie les serveurs OPC UA découverts en parcourant le sous-réseau local. |
Découverte personnalisée | Répertorie les serveurs OPC UA découverts par des chemins réseau personnalisés. |
Ajouter un serveur | Indique le chemin réseau ou l'adresse IP d'un serveur OPC UA. Le chemin doit être au format opc.tcp://hostname_or_ip:port/Path/To/Server où hostname_or_ip , port et /Path/To/Server sont remplacés par les paramètres du serveur OPC UA. Si aucun port n'est spécifié, FactoryTalk Linx OPC UA Connector tente de se connecter au port 4880.Le pare-feu du serveur OPC UA doit autoriser les connexions entrantes au port sélectionné pour que la connexion soit réussie. |
Fournir une réponse