Créer un journal Syslog pour sélectionner des événements
Syslog
est l'abréviation de System Logging Protocol, un protocole standard utilisé pour envoyer des messages de journal système ou d'événement à un serveur spécifique, appelé serveur syslog. Il est principalement utilisé pour collecter divers journaux de périphériques à partir de plusieurs machines différentes à un emplacement central pour les surveiller et les examiner. Il permet la séparation du logiciel qui génère des messages, du système qui les stocke et du logiciel qui les signale et les analyse. Chaque message est étiqueté avec un code d'usine, indiquant le type de logiciel générant le message, et un niveau de sévérité lui est attribué.À partir de la version 6.21.00,
FactoryTalk Linx
peut générer des journaux SysLog pour des événements sélectionnés, notamment les modifications de configuration de la CIP Security, les modifications de configuration réseau et la mise sous tension du système. Les messages syslog peuvent alors s'afficher dans le serveur Syslog.Conditions préalables
- Assurez-vous que les dispositifs qui appliquent le journal syslog sont ajoutés dans la même zone dansFactoryTalk Policy Manager.
Pour activer et configurer le serveur Syslog
- Dans le menuDémarrer, sélectionnezRockwell Software>.FactoryTalk Policy Manager
- DansParamètres généraux, sélectionnezActiver l'événement de sécurité à l'aide du serveur Syslog.
- DansParamètres de sévérité,
- Sélectionnez Adresse IP ou Nom d'hôte.
- Entrez le Numéro de port et le Protocole.
- DansParamètres de filtre, spécifiez lesTypes d'événements qui généreront des messageset leNiveau de sévérité le plus faible à enregistrer.
- DansParamètres de message, spécifiezL'ID de séquence, laQualité de tempset lesRésolutions de temps.
- Cliquez surDéployer.
FactoryTalk Linx
peut générer le SysLog pour les modifications de configuration de la CIP Security, les modifications de configuration du réseau et la mise sous tension du système. Le tableau suivant répertorie les événements détaillés pris en charge par FactoryTalk Linx
.Catégorie | Événements |
|---|---|
Modifications de configuration de la CIP Security |
|
Modifications de la configuration du réseau |
|
Mise sous tension du système | Redémarrez le service FactoryTalk Linx . |
Fournir une réponse