D-E

- D -
topologie design
Topologie du réseau associée à une plateforme de conception.
détection d'alarmes et d'événements en fonction d'un appareil
Les instructions de détection d'une alarme de l'application
Logix Designer
sont programmées dans un contrôleur
ControlLogix
. Le contrôleur détecte les événements et conditions d'alarme, puis informe
FactoryTalk Linx
(en d'autres termes, le serveur périphérique Rockwell Automation) des états d'alarme.
FactoryTalk Linx
extrait l'information et la publie dans les services
FactoryTalk Alarms and Events
.
dongle
Un dongle est un périphérique de sécurité ou de protection contre la copie destiné aux programmes informatiques commerciaux. Lorsqu'il est requis par un programme, un dongle doit être connecté à un port d'entrée/de sortie comme un port USB ou un port parallèle de l'ordinateur pour permettre l'exécution du programme. Les programmes qui utilisent un dongle interrogent le port au démarrage puis à des intervalles réguliers, et se ferment si le dongle ne répond pas avec le code de validation prévu.
pilote
Logiciel qui permet au périphérique installé dans votre système de communiquer sur le réseau.
- E -
environnement
Réseau informatique physique composé de plateformes d'applications, des postes de travail de l'architecture du serveur de
FactoryTalk
directory ainsi que tous les autres nœuds et périphériques dans la topologie réseau connectée.
Ethernet
Type de réseau local (LAN) dont le débit atteint 10 mégabits par seconde.
événement
Un événement détectable qui est significatif pour le serveur, le périphérique qu'il représente et ses clients.
Accès externe
Propriété qui vous permet de spécifier le niveau d'accès (Lecture seule, Lecture/Écriture ou Aucun) des applications externes et des périphériques aux points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal