Pourquoi ne puis-je pas affecter 0 à l'adresse d'emplacement d'un périphérique sur le châssis ?

L'ENB/CNB est le premier périphérique ajouté au panier de fond. Il s'agit de la première adresse disponible de 0 qui est attribuée automatiquement. Vous devez modifier cette adresse dans le fond de panier avant de pouvoir affecter un autre périphérique à l'adresse ou à l'emplacement 0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal